E-Mobility向け充電ケーブルおよび充電ソケット

充電ケーブルおよび充電ソケット

安全性、信頼性、利便性

当社の充電接続システムは、電気自動車へのエネルギー供給に新しい標準を打ち立てています。

戻る E-Mobility用充電テクノロジ

カテゴリ

  • DC充電ケーブル
    DC充電ケーブル

    CCSタイプ1、CCSタイプ2、GB/T規格に準拠した直流での急速モード4充電向けの充電ケーブル。

  • AC充電ケーブル
    AC充電ケーブル

    タイプ1、タイプ2、GB/T規格に準拠した、交流での従来型モード3充電向けの充電ケーブル。

  • 電気自動車用充電ソケット
    電気自動車用充電ソケット

    CCSタイプ1、CCSタイプ2、GB/T規格に準拠した、電気自動車の従来型AC充電および急速DC充電向けの車両用充電インレット

  • 充電ステーション向け充電ソケット
    充電ステーション向け充電ソケット

    タイプ2およびGB/T規格に準拠した従来型モード3の交流による充電用充電ステーションに設置するためのインフラ用充電ソケット

  • アクセサリ
    充電ケーブルおよび充電ソケット用アクセサリ

    充電ケーブル用ホルダと修理キット、およびインフラ用充電ソケットの保護カバー

絞込み検索 充電ケーブルおよび充電ソケット

このカテゴリの製品をすべて表示する

銀めっきの電源および信号コンタクトにより、高精度の温度管理が可能であり、組込みのロッキングシステム、充電ケーブルおよび充電ソケットは、安全かつ高い信頼性で動作します。人間工学に基づく洗練された設計により、容易で快適にご使用いただけます。

特長

  • タイプ1、タイプ2、およびGB/T向けの、完全で規格準拠の製品ラインアップ
  • 銀めっきコンタクト表面により、効率の良い電力伝送と長期的な安定
  • 温度監視と革新的なロック機構で安全な充電
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造

世界中のすべてのアプリケーションに対応する充電接続システム

全充電接続システムの概要  

全充電接続システムの概要

ACパワーグリッドでの充電も急速DC充電も、フエニックス・コンタクトは世界中で使用できる充電接続システムを提供します。

  • 北米および日本向けタイプ1
  • 欧州およびその他の国向けタイプ2
  • 中国向けGB/T

急速充電ステーション用DC充電ケーブル

急速DC充電用DC充電ケーブル  

急速DC充電用DC充電ケーブル

当社では、規格に準拠した全世界向けの急速DC充電用充電ケーブルを提供しています。ケーブルは最大250 kWの充電パワーをサポートします。

ハイパワー充電(HPC)用の冷却型バージョンは、最大500 kWもの充電電力に達することができます。これはつまり充電操作が燃焼エンジンで車両に燃料を補給することに相当します。

電気自動車用AC充電ケーブル、充電ステーション、および家庭用充電ステーション

従来型のAC充電用AC充電ケーブル  

従来型のAC充電用AC充電ケーブル

当社では、最大26 kWの充電電力による、従来のAC充電用のAC充電ケーブルの全製品ラインアップを提供しています。

充電ステーションまたは家庭用充電ステーションに接続するための片側フリーエンドバージョンとともに、電気自動車のトランク収納用のモバイルケーブルも提供しています。

この充電コネクタは、人間工学に基づいた設計と現代的な外観で、German Design Award(ドイツデザイン賞)およびiF Design Awardを受賞しました。

充電ステーションおよび家庭用充電ステーション向けの充電ソケット

アクチュエータ、保護カバーおよびパネル取付けフレーム付きインフラ用充電ソケット  

保護カバー付きタイプ2インフラ用充電ソケット

当社のインフラ用充電ソケットはAC充電ステーションおよび家庭用充電ステーションで使用されており、モバイル充電ケーブルを介してどこにでも車両を充電することができます。

充電ソケットは、欧州タイプ2規格および中国GB/T規格の両方に対応しています。北米と日本向けタイプ1規格では、インフラ用充電ソケットについては規定されていません。

電気自動車およびユーティリティビークル向けの車両用充電インレット

ACおよびDC充電用のCCS車両用充電インレット  

電気自動車のACおよびDC充電用のCCS充電インレット

米国と欧州のコンバインド充電システム(CCS)向け汎用車両用充電インレットにより、1つの嵌合面でDCとACの両方の充電が可能になります。

インレットの寸法が統一されているため、自動車メーカーはすべての車種に対して同じ設置スペースで車体内部に計画することができます。

CCS充電インレットに加えて、当社では中国GB/T規格に準拠するDCインレットも提供します。

充電ケーブルおよび充電ソケット用アクセサリ

充電ケーブル用充電ソケットとホルダ用の保護カバー  

充電ケーブル用充電ソケットとホルダ用の保護カバー

AC/DC充電ケーブル用ホルダにより、充電が停止している間、車両用コネクタが所定の位置にしっかりと固定され、さまざまな要因から保護されていることを確実にします。

また、当社では、ACインフラ用充電ソケットを降水や破壊行為から保護するための自動開閉式保護カバーも用意しています。

当社の修理キットを使用すれば、損傷したHPC充電用コネクタの嵌合面フレームと電源用コンタクトを迅速かつコスト効率よく交換できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

急速充電における新たな特徴

ハイパワー充電により、エレクトロモビリティは日常の使用において最適になります。

ハイパワー充電テクノロジ
ハイパワー充電テクノロジ