食品産業向けケーブル配線

コンセプトは清潔

コンセプトは清潔

衛生条件が非常に厳しい環境における信頼性の高いケーブル配線。

戻る 特殊アプリケーション向け配線ケーブル

カテゴリ

絞込み検索 食品産業向けケーブル配線

このカテゴリの製品をすべて表示する

食品産業では衛生面での安全が最も優先されます。強力な洗浄剤と洗浄プロセスに耐えるケーブル配線が必要です。 フエニックス・コンタクトのケーブル配線をおすすめする理由はここにあります - フエニックス・コンタクトのケーブルは耐腐食性があり、特殊仕様対応です。

特長

  • 一貫性のある製品シリーズ - 製薬産業および食品産業の条件に適合設計された一貫性のある製品ラインアップ
  • 特殊なハイジェニック仕様により簡単に洗浄
  • タイプ1.4404のステンレスを使用しているため金属露出部はすべて防食
  • 明るい色使いで汚れをすばやく検出

ハイジェニック仕様 - コンセプトは清潔

ステンレス配線  

ハイジェニック仕様のステンレス製ローレットとウォッシュダウン仕様のプラスチック製ローレット

食品業界は部品や素材に対して保護等級、耐腐食性、衛生面に最も厳しい条件を課しています。フエニックス・コンタクトは、この分野のアプリケーションに対応する幅広いソリューションを提供しています。

特殊衛生仕様であることからコネクタの洗浄ががとても簡単です。ステンレス製を使用しており包括的な耐腐食性が確保されており、明るい色でモールドされているので汚れをすばやく検出できます。

コネクタに課せられる条件はアプリケーション分野によって異なりますが、フエニックス・コンタクトはどのアプリケーションに対しても理想的なソリューションを提供します。

耐金属性および耐プラスチック性

耐素材の食品産業向けケーブル  

耐素材の食品産業向けケーブル

安全性を第一に考え、信頼性のある素材だけを使用しています。

フエニックス・コンタクトが使用する金属やプラスチックは、次のような一般的な洗剤や消毒剤で試験をしています:

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線