北米向け配線

北米向け配線

特殊対応

北米マーケットの要求に適合する信号およびデータ伝送ソリューションです。

戻る センサ/アクチュエータケーブル配線

カテゴリ

絞込み検索 北米向け配線

このカテゴリの製品をすべて表示する

北米向けのコネクタ、ケーブル、センサ/アクチュエータケーブル配線用ボックスには特別な要件があり、フエニックス・コンタクトの製品ラインアップはすべて対応しています。

特長

  • 温度範囲が拡張され、非常に堅牢
  • 北米向けは短納期で即入手可能(5日以内)
  • PLTC(Power Limited Tray Cable)準拠の一貫性のある認証
  • ケーブルの長さや種類の指定が可能で、注文には柔軟に対応
  • Advanced Shielding Technologyにより、オプションの360°シールドで非常に信頼性のあるEMC保護

防爆エリア向け配線ケーブル

防爆エリア向けM12配線ケーブル  

防爆エリア向け配線ケーブル

多くのプロセスアプリケーションでは防爆エリアの標準要件を満たす機器を測定して評価するだけではなく、接続部品もこの要件を満たす必要があります。このためフエニックス・コンタクトはグループA、B、C、DのClass I、Division 2およびClass I、Zone 2 IIC向けにUL-Listedの認証取得済みのM12配線ケーブルを提供します。

防爆エリア向けM12配線ケーブルには固定クリップが付属しています。防爆クリップはドライバでしか開けることができず、コネクタの誤脱落を防ぎます。

高速処理

Speedy tranSACtion  

Speedy tranSACtion

時間を節約します。フエニックス・コンタクトのハリスバーグ(Harrisburg)物流センターから5日以内に出荷できる製品にはすべてSpeedy tranSACtionのロゴが付いており、カタログとオンラインのどちらからも注文可能です。

設定可能な部材

KMAT  

設定可能な部材

特別なご要件を満たすには、特殊なソリューションが必要となります。

幅広いケーブルタイプから指定可能です。条件に合わせて正確にご指定ください。

ケーブル長は0.2~40 mで指定しシステム内のケーブルループを防ぐことができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線

サービス