ケーブル

ケーブル

信頼性と柔軟性のあるケーブル配線

シグナル、データ、パワーの送信ではフエニックス・コンタクトが常に適切なケーブルを提供します。

戻る 製品

カテゴリ

  • 銅線ケーブル
    銅線ケーブル

    さまざまな仕様の銅線ケーブルがあり多数のアプリケーションに使用できます。

  • FOケーブル
    FOケーブル

    各種アプリケーション向けFOケーブル:メートル単位で購入可能またはプリアッセンブリ。

  • 太陽光発電用ケーブル
    太陽光発電用ケーブル

    太陽光発電のあらゆる要件に対応する耐久性と信頼性があるPVケーブル。

絞込み検索 ケーブル

このカテゴリの製品をすべて表示する

プラグイン接続のセルフアッセンブリまたはプリアッセンブリバージョンを使用します。フエニックス・コンタクトはあらゆる種類のフィールドインストレーションのみならず銅線ケーブル、FOケーブル配線、さらに太陽光発電やE-Mobility用ソリューションも提供します。

特長

  • 多様なコネクタタイプで幅広いアプリケーション
  • 制御盤からフィールドレベルまで一貫して配線
  • 顧客別特殊仕様対応で高度な柔軟性
  • 世界中に生産拠点があり豊富な在庫

銅線ケーブル

銅線ケーブル  

銅線ケーブル

複雑なオートメーションプロセスは大量のデータを高速で必要としており、伝送速度は高速化し続けています。高性能プリアッセンブリコネクタやケーブルの長さを指定することもできます。

  • 最大10 Gbpsで将来性のある通信用ケーブル
  • センサ/アクチュエータアプリケーション向けM8およびM12ケーブル配線
  • IP20、IP65/IP67/IP68/IP69Kのソリューション

 

FOケーブル

FOケーブル  

FOケーブル

高速伝送、最適な減衰、電磁干渉への耐性を持つFOケーブルは産業用システムおよびインフラストラクチャアプリケーションの中でも最新の伝送メディアです。弊社の幅広い製品ラインアップからお選び下さい。

  • 最大伝送速度40 Gbps
  • IP20およびIP65/IP67のソリューション
  • POF、PCF、GOFファイバタイプ(マルチおよびシングルモード)
  • 各種ファイバタイプ向け工具

 

太陽光発電用ケーブル

太陽光発電用ケーブル  

太陽光発電用ケーブル

弊社の太陽光発電用製品ラインアップはメートル単位で購入可能なDCケーブル、フィールドインストレーションが簡単な工具、およびテストプラグ、フィルプラグ、保護キャップ、固定用ナットで構成されています。

  • アッセンブリ用DCケーブル
  • Y分岐
  • 剥き線工具
  • IP68保護キャップ

 

汎用ケーブル

汎用ケーブル  

汎用ケーブル

汎用ケーブルは制御とシグナルレベルを接続します。さまざまな仕様があります。IDC/FLKまたはD-SUBコネクタを接続しており、極性反転保護の高速配線が可能です。

  • 大電流
  • 標準の0.5~10 mおよびカスタム指定
  • 堅牢仕様
  • 片側フリーエンドで柔軟な設計

 

E-Mobility用充電ケーブル

E-Mobility用充電ケーブル  

E-Mobility用充電ケーブル

フエニックス・コンタクトの充電ケーブルは電気自動車へのエネルギー供給に新しい基準を打ち立てました。ACパワーグリッドでの充電もDC急速充電でも、フエニックス・コンタクトのACおよびDC充電ケーブルは安全で信頼性があり、使いやすくなっています。

  • 片側フリーエンドのAC充電ケーブル
  • トランク常備用モバイルAC充電ケーブル
  • CCSタイプ1、CCSタイプ2およびGB/T規格のDC充電ケーブル
  • アクセサリ

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

ケーブルとライン