制御盤照明

PLD制御盤照明

PLD制御盤照明 - 最適な照明、すばやく設置

制御盤照明を最適に。

戻る 照明と信号伝達

カテゴリ

絞込み検索 制御盤照明

このカテゴリの製品をすべて表示する

PLD制御盤照明は制御盤を下部まで最適に照らし、工具を使用せずに簡単に設置できます。2つのパフォーマンスクラスと極めて柔軟な製品ラインアップから必要な照明をお選びください。

特長

  • 高品質レンズやプリズムで制御盤全体を最適に照明
  • 固定フック/クリックシステムやマグネット止めで工具を使用せずにすばやく取り付けて柔軟に使用できる
  • UL認証で北米市場でも使用可能
  • ケーブルの配線工数削減により短時間に直列接続
  • LEDで寿命が長くメンテナンスやランプ交換の手間が省ける

クラス600 PLD制御盤照明

クラス600 PLD制御盤照明  

クラス600 PLD制御盤照明は制御盤筐体枠の背面や下部にも工具を使用せずに取付け可能

高品質レンズがクラス600の照明に組み込まれています。制御盤の幅に関係なく制御盤の下部まで最適に照らします。さらにライトにはモーション検出器とオプションで各国固有のソケットが組み込まれており、制御盤をすばやく簡単にメンテナンスできます。

  • 高品質レンズで制御盤の内部を下部まで最適に照明
  • AC広範囲入力と各国固有のソケットで全世界のアプリケーションオプションに対応し発注の手間を省く
  • 組込みセンサでドアスイッチのMRPおよび取付けコストを削減
  • 工具を使用しない取付けと特許取得済みの固定フックシステムで時間が短縮され柔軟性が向上

クラス400 PLD制御盤照明

クラス400 PLD制御盤照明  

クラス400 PLD制御盤照明には3種類の長さがある

この製品ラインアップにはDC 24 Vクラス400照明も含まれています。制御盤にわずかなスペースがある場合、または低コストでの最適な照明を実現を求めている場合は400クラスが最適な選択肢です。要望に最適な照明をさまざまな長さから選択できます。この照明バージョンには回転式光射出窓やさまざまなアッセンブリオプションがあり柔軟性に富んでいます。

  • プリズムで制御盤の内部を下部まで最適に照らす
  • 工具を使用せずにすばやくアッセンブリできるクリックシステムで取付けコストが低減し柔軟性が向上
  • さまざまな長さと回転式光射出窓で制御盤を個別にカスタマイズ
  • ドア位置スイッチで制御し効率的にメンテナンス

LED照明のメリットは照らすことだけではない

PLD制御盤照明のLED寿命は50,000時間以上  

PLD制御盤照明のLED寿命は50,000時間以上

耐久性があり経済的で極めてコンパクト - 最新LEDテクノロジのメリットを今すぐ制御盤に取り込みましょう。

PLD制御盤照明のLED寿命は50,000時間以上と長く、照明交換によるメンテナンスコストの発生を防ぎスイッチング回数に左右されません。またエネルギー消費を抑えてコンパクトな照明サイズを活用することもできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード