CC-Link

CC-Link

M12で高速

生産レベルでコントローラにデータを伝送し情報をすばやく確認します。

戻る プロトコル別の製品

カテゴリ

フエニックス・コンタクトでCC-Linkネットワークを実現します。当社は高い保護等級で幅広い製品シリーズを提供しており、その中には組立式M12コネクタやケーブル付きモールドM12コネクタがあります。

特長

  • 現場配線用の幅広い製品をワンストップで提供
  • アッセンブリが簡単で特別な工具を使わずに接続
  • 他のメーカーの製品と組み合わせればさまざまな産業で使用可能
  • 顧客別特殊仕様対応で製品に適合できる高い柔軟性

CC-Linkテクノロジ

CC-Linkトポロジ  

CC-Linkトポロジ

オートメーション化された生産システムやロジスティクスシステムに対応:フエニックス・コンタクトのコネクタまたはケーブルを使って産業用CC-Linkネットワークを実現します。

CC-Link(Control and Communication Link)は制御データと情報データを扱う高速ネットワークです。伝送速度10 Mbpsでの最大伝送距離は1,200 mで装置は64台まで接続できます。

CC-Linkシステムの利点は次のように活用します。

  • 生産レベルで使用
  • 回線を分岐しながらポイントツーポイント接続
  • 最大伝送速度は10 Mbps

CC-Link IEテクノロジ

CC-Link IEアプリケーションコネクタ  

CC-Link IEアプリケーションコネクタ

簡単なI/O信号の他に、多くのアプリケーションで、産業用カメラからの画像などの大量のデータ伝送が必要とされます。プロセスの品質向上のために、高速プロセスであってもより細かく精度を保つ方法として、HD画像が送信されるようになっています。

そのため、従来のCC-Linkとは対照的に、最新のCC-Linkは産業用イーサネットテクノロジに基づいています。スター型、ツリー型、線形トポロジなどの幅広いトポロジによる世界規模の受入れと汎用な使用に加えて、すべてのバスシステムおよびネットワークの産業用イーサネットに提供される機器の台数は、どこでも最大です。

Xコーディングは、ギガビットデータ伝送用M12インターフェースの一部として計画されています。ペアシールドをピンコネクタのパターンに挿入すると、使用されるケーブルに応じて最大10 Gbpsの速度が可能になります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階