メートル単位で対応

メートル単位で対応

カスタムケーブル配線

幅広い種類のケーブルがあり、さまざまなアプリケーションを実現できます。

戻る センサ/アクチュエータケーブル配線

カテゴリ

絞込み検索 メートル単位で対応

このカテゴリの製品をすべて表示する

特定要件に沿ったケーブルを指定:組立式コネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、ケーブル長を簡単にカスタム指定することもできます。

特長

  • 柔軟な対応―短いケーブルもご注文可能
  • 長尺のケーブルはリールに巻いてあり取出しが簡単
  • あらゆるアプリケーションに適したさまざまなケーブル長

常に適切なケーブル

常に適切なケーブル  

常に適切なケーブル

標準として使用するPURケーブルはハロゲンフリーで、化学薬品や、オイル、潤滑剤に耐性があり、ドラッグチェーンアプリケーションに適しています。費用対効果の良いPVCケーブルは、中距離の機械的ひずみが予想されるアプリケーションで使用することができます。当社では、屋外、食品産業、鉄道アプリケーション専用のオーダーメイドのケーブル品質を提供しています。

カスタム指定の仕様

フエニックス・コンタクトのセンサ/アクチュエータ用ケーブル配線向けオーダーメイドソリューション  

オーダーメイドのソリューション

産業用コネクタにはさまざまな種類がありますが、標準製品では顧客の指定要件に対応できないこともあります。

それでも当社では、工作機械、システム製造、機器製造などに、すばやく柔軟にオーダーメイドのソリューションを喜んで開発いたします。

フエニックス・コンタクトの産業用コネクタのサービスセンターは、数日以内に要件内容をカスタム製品として提供いたします。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線