ボックスPC

わずかなスペースで高性能

わずかなスペースで高性能

コンパクト、メンテナンスが簡単、強力なボックスPCは制御盤内で厳しい作業を直接行うのに適しています。

戻る 産業用PC

カテゴリ

絞込み検索 ボックスPC

このカテゴリの製品をすべて表示する

画像処理や画像表示、制御作業や調整作業など要求の厳しいアプリケーションの場合はボックスPCが非常に強力です。多数の取付けオプションと幅広い性能を持つボックスPCは工作機械やシステム製造に理想的です。

特長

  • 産業アプリケーションに適した可動部のないファンレス設計で高度なシステム可用性
  • DINレールなど多数の取付けオプションで多彩な用途
  • アプリケーションに適したプロセッサ性能:高性能でエネルギー効率の良い最新のIntel® Atom™、Celeron®、Pentium®、Core™ iプロセッサ
  • オープンIT規格、多数のインターフェース、OSで大規模な互換性
  • IPCハウジングに格納している部品には簡単に手で操作可能で、メンテナンスが極めて簡単

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階