概要に戻る

薄型パネルモニタで柔軟に操作

薄型モニタは制御パネルや産業用PCを別々に取り付ける必要がある場所で使用します。

リモートモニタを接続したIPCソリューション

産業用PCとリモートモニタ  

産業用PCとリモートモニタ

フエニックス・コンタクトのタッチ機能付きモニタは頑丈でさまざまな場所で使用できます。頑丈な産業仕様とVGA/DVI/DPおよびUSB接続を備えており、機器で直接使用する最新インターフェースとしての要件を満たしています。

強力なボックスPCと組み合わせたLCDモニタはマシンおよびシステムエンジニアリングで使用するには理想的です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階