ベーシックケース EH

ベーシックケース EH

接続テクノロジが組み込まれたケースシステム

自由に選べるプリント基板用接続テクノロジと100通りを超える組合せが可能:汎用のベーシックケース。

戻る DINレール取付けケース

カテゴリ

絞込み検索 ベーシックケース EH

このカテゴリの製品をすべて表示する

EHケースシステムでの汎用デバイスアプリケーションの設計は簡単ではありませんでした。7種類のケース幅、2種類のケース高さ、そして3種類のカバーで100通り以上の組合せが可能です。

特長:

  • アプリケーションによるデバイスの取付けにDINレール取付けまたは壁面取付けを選択
  • さまざまな形状のケースで簡単設計
  • デバイスの正面に対して水平、前面、直角方向にプリント基板を設置できる高い柔軟性
  • 独自のプリント基板接続のための3種類のカバー
  • 機能的なデバイス設計のための幅広いプリント基板用接続テクノロジの組込み

プリント基板は3つの空間方向に設置できます。

プリント基板は3つの空間方向に設置できます。  

ケース幅7種類、ケース高さ2種類、カバー3種類

柔軟性の新定義:7種類のケース幅、2種類のケース高さ、そして3種類のカバーにより統一したデザインのモジュラーデバイスシステムを作成できます。

  • ケース幅22.5 mm~90 mm
  • ケースの高さ110.5および54 mm
  • ねじを使用する代わりにラッチによるケース取付け
  • 組込みマーキングフィールド
  • 組込みの通気孔

カバーバージョン

カバーバージョン  

あらゆる接続テクノロジに対応したカバー

EHシリーズはカバーの設計によって多様性を実現しています。オープン端子スペースでプリント基板用接続テクノロジの選択がフレキシブルになります。

  • 両側に端子の空きスペースのあるカバー
  • 片側に端子の空きスペースのあるカバー
  • 端子スペースなし

柔軟な取付け

柔軟な取付け  

取付けオプション

アプリケーションによるデバイスの取付けにDINレール取付けまたは壁面取付けを選択できます。

  • NS 35/7.5標準DINレールへの取付け用ベースラッチ付きケース
  • 壁面取付け用ケース

LED表示

導光パイプ  

LED表示は組込みが簡単

電子機器用ケースの導光パイプHS LCにはさまざまな形状があります。フエニックス・コンタクトはオプションのサービスとして電子機器用ケースに必要な加工も対応します。

  • 導光パイプは電子機器用ケースに適合します
  • プレスピンでプリント基板に簡単に取付け
  • 耐ESD性

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

ダウンロード


EHハウジングシステム

簡単にデバイスを設計