概要に戻る

Axioline F – IEC 61850の簡単な組込み

エネルギー産業用のIEC 61850の簡単な組込み

極めて堅牢なI/OシステムAxioline Fはエネルギー分野のアプリケーションにとって最適なソリューションです。IEC 61850準拠のバスカプラと定格電圧および電気的強度が向上したI/OモジュールでAxioline FはIEC 61850準拠でも簡単に組込みできるようになりました。このことから簡単な操作から柔軟なステーション構造まで特に活用できます。

Axioline FとAxiocontrolでエネルギーテクノロジ

パワーステーション内でのMMSとGOOSE通信の組込み用トポロジ  

パワーステーション内でのMMSとGOOSE通信の組込み用トポロジ

バスバーを制御するための切替え装置の組込みは、高速な相互通信であるGOOSEを使用して簡単に実装できます。バスカプラとコントローラを同時に使用することで、最大の柔軟性が得られます。


概要に戻る
使用中のAxioline F

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階