Axioline F―ブロック仕様のモジュール型I/O機器

Axioline F

高速、堅牢、簡単

極めて過酷な条件下でも高速でデータを収集し操作が簡単

戻る 制御盤用I/O機器(IP20)

カテゴリ

絞込み検索 Axioline F―ブロック仕様のモジュール型I/O機器

このカテゴリの製品をすべて表示する

Axioline Fは、制御盤で使用するブロック仕様のモジュール型I/O機器です。あらゆるイーサネットベースの通信プロトコルにオープンで、さまざまなデザインに対応するAxioline Fは、最大の柔軟性を提供します。

特長

  • 高速な同期信号取得により、機械出力が向上
  • 極めて過酷な条件でも、非常に堅牢な機械設計で耐衝撃性と耐振動性に優れており、システムの可用性が向上
  • すばやい配線と簡単な操作により、取付け時間を短縮
  • 幅広いI/Oモジュールから選択でき、数多くのさまざまなステーション構造が可能で柔軟性も向上
  • Axioline F I/O機器は、COMPLETE lineシステムの一部です

Axioline F―制御盤のスペシャリスト

Axioline F I/O機器とその特長
1PLCnext Controlまたはバスカプラで最適な接続性
2Axioline Smart Elementsに簡単に組合せ可能
3非常に堅牢な機械設計で、耐衝撃性と耐振動性があり、システムの可用性向上を保証
4ツール不要な取付けでステーションのセットアップがすばやく簡単
5すべての標準Axioline Fモジュール用プラグインI/O接続
6標準および本質的に安全なI/Oモジュールは、直接組合せ可能
7Push-in式接続を一貫して使用
8多線式電線接続の場合でも、接点の色分けにより、すばやく分かりやすい配線

部品からシステム全体まで

Axioline Fは、あらゆる要件を満たすように設計されたモジュール型I/O機器です。高速な同期信号取得により、フエニックス・コンタクトのコントローラを使用している場合でも、適合したバスカプラを搭載した全ての共通なネットワーク内で操作する場合でも、ご使用の機器の出力が上がります。

PROFIsafeまたはSafetyBridgeテクノロジにより、セーフティアプリケーションを実現します。さらに、当社では幅広い機能を搭載したI/Oモジュールのオプションも提供しています。

Axiocontrolコントローラ、バスカプラ、安全I/O、多様な機能を備えたI/O

Axiocontrolコントローラ、バスカプラ、安全I/O、多様な機能を備えたI/O

Axioline Smart ElementをAxioline Fと組み合わせます

Axioline F I/O機器内のAxioline Smart Element  

Axioline F I/O機器内のAxioline Smart Elementの互換性

Axioline Fステーションでは、Axioline Smart ElementおよびAxioline Fモジュールを含むAxioline Fバックプレーンを、自由に組み合わせることができます。そのためAxioline Smart Elementを既存のAxioline FバスカプラまたはAxiocontrolコントローラ上で実行できます。

関係するアプリケーションを実現するための全製品シリーズは、80を超えるコンポーネントで構成されます。Axioline Smart ElementおよびAxioline Fバックプレーンの他に、すべてのAxioline Fモジュール、Axioline Fバスカプラ、Axiocontrolコントローラも含まれます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


Axioline F I/O機器

Axioline F I/O機器の特長とオプション


Axioline F - PROFINET

TIAポータル内のPROFINET I/Oステーションの起動


Axioline F - IEC 61850

GOOSE通信のコンフィグレーション