Axioline Eはフィールドインストレーション用のブロック仕様でのI/O機器です。イーサネットベースのあらゆる通信プロトコルに開放されており2種類のケースがあるAxioline Eは個別ソリューションで最大の柔軟性を提供します。すべてのAxioline I/Oと同様に、Axioline Eも高速、堅牢、簡単です。
1 | 明確なシグナリング |
---|---|
2 | 取付け板を使用する場合、工具不要の機器交換 |
3 | 固定オプションの追加により柔軟な取付け |
4 | 堅牢な機械設計 – 非常に堅牢な機械設計で、耐衝撃性と耐振動性があり、システムの可用性が向上 |
5 | すばやく取付け – SPEEDCON高速嵌合方式によるM12コネクタの一貫した使用 |
6 | カラーコーディングのM12コネクタで分かりやすい設置 |
7 | 簡単な給電 - M12の電源コネクタにより、高電流容量かつ簡単な給電コンセプト |
8 | MARKINGシステム印字システムによる、個別の高速なマーキング |
さまざまな機能を持つすべての共通ネットワーク、IO-Link機器用のI/OおよびIO-Linkマスタ - フエニックス・コンタクトは、幅広いアプリケーションに対応するフィールド機器を提供します。
どのネットワークでも、Axioline Eは適切なI/Oを提供します。非常にコンパクトな機器は、プラスチック製と金属製という2種類のケースで利用できます。
さまざまなデジタル機能だけではなく、この製品ラインはあらゆるネットワークに対応するIO-Linkマスタも提供しています。
実際のIO-Link機能に加えて、幅広いデジタル機能とアナログ機能を、必要に応じて低コストにフィールド上のコンバータとI/O BOXと組み合わせて実装することができます。
すべての共通ネットワーク用I/OおよびIO-Linkマスタ、多様な機能を備えたIO-Link機器
"$pageName"