Axioline E – ブロック仕様のモジュール型I/O機器

Axioline E

高速、堅牢、簡単

最も厳しい条件下でもすばやく設置でき操作が簡単

戻る フィールドインストレーション用I/O機器(IP65/IP67)

カテゴリ

絞込み検索 Axioline E – ブロック仕様のモジュール型I/O機器

このカテゴリの製品をすべて表示する

Axioline Eはフィールドインストレーション用のブロック仕様でのI/O機器です。イーサネットベースのあらゆる通信プロトコルに開放されており2種類のケースがあるAxioline Eは個別ソリューションで最大の柔軟性を提供します。すべてのAxioline I/Oと同様に、Axioline Eも高速、堅牢、簡単です。

特長

  • SPEEDCON高速嵌合方式で設置時間を短縮
  • メカ的に極めて堅牢でダウンタイムが最短
  • -25°C~+60℃の広域な温度範囲によりさまざまなアプリケーションに対応可能
  • 12 Ax2の1本のケーブルですべての電圧に対応し簡単に配線できて設置時間が短縮できます。
  • IO-Link通信によりより優れた柔軟性を実現

Axioline E

Axioline E I/O機器とその特長

Axioline E I/O機器とその特長

1明確なシグナリング
2取付け板を使用する場合、工具不要の機器交換
3固定オプションの追加により柔軟な取付け
4堅牢な機械設計 – 非常に堅牢な機械設計で、耐衝撃性と耐振動性があり、システムの可用性が向上
5すばやく取付け – SPEEDCON高速嵌合方式によるM12コネクタの一貫した使用
6カラーコーディングのM12コネクタで分かりやすい設置
7簡単な給電 - M12の電源コネクタにより、高電流容量かつ簡単な給電コンセプト
8MARKINGシステム印字システムによる、個別の高速なマーキング

I/OおよびIO-Link – あらゆるネットワークをさまざまな環境で。

さまざまな機能を持つすべての共通ネットワーク、IO-Link機器用のI/OおよびIO-Linkマスタ - フエニックス・コンタクトは、幅広いアプリケーションに対応するフィールド機器を提供します。

どのネットワークでも、Axioline Eは適切なI/Oを提供します。非常にコンパクトな機器は、プラスチック製と金属製という2種類のケースで利用できます。

さまざまなデジタル機能だけではなく、この製品ラインはあらゆるネットワークに対応するIO-Linkマスタも提供しています。

実際のIO-Link機能に加えて、幅広いデジタル機能とアナログ機能を、必要に応じて低コストにフィールド上のコンバータとI/O BOXと組み合わせて実装することができます。

すべての共通ネットワーク用I/OおよびIO-Linkマスタ、多様な機能を備えたIO-Link機器

すべての共通ネットワーク用I/OおよびIO-Linkマスタ、多様な機能を備えたIO-Link機器

Axioline Eは非常に堅牢です

Axioline Eは非常に堅牢です。最も厳しい条件下でも使用できます

Axioline E – 最も厳しい条件下でも使用可能

IP65/IP67保護機能を備えたAxioline Eシリーズ機器は、その卓越した堅牢性を特徴としています。EMIに対する優れた耐性と堅牢な機械設計により、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。 

-25°C ~ + 60°Cの広域な温度範囲と環境への高い耐性により、さまざまなアプリケーションで使用することができ、必要な柔軟性を提供します。ご確認ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


Axioline E

製品概要と取付け方法