概要に戻る

欧州での最大接続負荷

発電量の算出基準

場所

年間を通じて太陽光をさえぎるものがないこと。

  • ソーラーモジュールの配置:南向き(北半球の場合)
  • ソーラーモジュールの設置角度:冬季は60°が最適
  • 日陰:建物や樹木により日陰になる可能性を考慮すること

季節:

ソーラーシステムは天候が最も悪い冬の季節を念頭に置いて算出されています。冬のソーラーパネルは夏に比べて1日あたり1/4程度しか発電しません。

欧州での最大接続負荷

年間一定負荷に対する最大接続負荷、予備電力がある場合(表を参照)。

接続負荷(RAD-SOL-SET-24-100の予備電力使用時)

1 *2 *3 *4 *5 *
オスロ I1 W1 W1 W1 W1 W
ハノーバー II2.5 W2.5 W2.5 W2.5 W2.5 W
ミュンヘン III4.5 W4.4 W4.2 W4.0 W3.8 W
ボルドー IV6 W5.8 W5 W4.5 W3.8 W
ローマ V8 W7.5 W6 W4.8 W3.8 W
マドリード IV9 W8 W6 W4.8 W3.8 W
セビリア VII11 W9.5 W6 W4.8 W3.8 W

*予備電力 [日分]

接続負荷(RAD-SOL-SET-24-200の予備電力使用時)

1 *2 *3 *4 *5 *
オスロ I3 W3 W3 W3 W3 W
ハノーバー II5 W5 W5 W5 W5 W
ミュンヘン III9 W8.8 W8.5 W8.2 W8 W
ボルドー IV13 W12 W11 W10 W8.5 W
ローマ V16 W15 W13 W11 W8.5 W
マドリード IV18 W16 W14 W11 W8.5 W
セビリア VII23 W20 W14 W11 W8.5 W

*予備電力 [日分]

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS