自立型電源

簡単で完全

簡単かつ完全

フエニックス・コンタクトのソーラーシステムは日射しが弱く日照時間が短い冬期でも電源ネットワークから独立して外部ステーションに電源を供給します。

戻る 電源とUPS

カテゴリ

絞込み検索 自立型電源

このカテゴリの製品をすべて表示する

このソーラーシステムは、ワイヤレスモジュール、GSMモデム、分散型測定センサなどにDC 12 VおよびDC 24 Vの電源を供給します。

特長

  • 完全にコーディネート - 取付け用具、充電コントローラ、ソーラーモジュール、バッテリ、サージ保護装置、セーフティ機器が一式揃ったシステム
  • 制御盤は配線済みなので簡単に開始
  • 汎用モジュール取付けブラケットの角度は段階的に調整でき世界中どこでも使用可能

用途

ソーラーシステムの設置風景  

ソーラーシステムは消費電力の少ないあらゆる分散型アプリケーションで使用できます。

このソーラーシステムは消費電力の少ないあらゆる分散型アプリケーションで使用できます。

水および廃水管理

  • 水道管の漏水モニタリング
  • 雨水槽の液面モニタリング
  • 河川や貯水槽の液面測定

電源システム

  • 石油/ガスのパイプラインモニタリング
  • タンクの液面モニタリング

中継器

  • 障害を迂回し長距離に対応

この他にも山岳地帯の気候データを監視したり人工雪崩発生システムをコントロールするアプリケーションがあります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS