組立式ケーブル

組立式ケーブル

プラグアンドプレイ

組立式ケーブルを使って現場でセンサ/アクチュエータをすばやく簡単に接続。

戻る センサ/アクチュエータケーブル配線

カテゴリ

絞込み検索 組立式ケーブル

このカテゴリの製品をすべて表示する

さまざまな組立式仕様とケーブル品質から選択してください。標準で使用されるハロゲンフリーPURケーブル配線はさまざまな分野のアプリケーション要件に適合します。

特長

  • あらゆるアプリケーションに適したケーブル
  • 高度なシールド技術(Advanced Shielding Technology)によるシームレスで広範囲のシールド接続で、最大の耐衝撃性および耐振動性を実現
  • M8~M12、1/2インチ、7/8インチの各種サイズを取り揃え
  • 保護回路に使用できる幅広いモールドバルブコネクタ
  • 1つのコネクタに最大17極で省スペース

センサ/アクチュエータケーブル

フエニックス・コンタクトのセンサ/アクチュエータ用ケーブル配線:サイズ  

センサ/アクチュエータケーブル:サイズ

総合的で一貫性のあるフエニックス・コンタクトの製品ラインアップよりセンサ/アクチュエータケーブルをお選びいただけます。

  • M8オスおよびメスコネクタ(3極、4極、5極、6極、8極)
  • M12オスおよびメスコネクタ(3極、4極、5極、8極、12極、17極)
  • 1/2インチ オスおよびメスコネクタ(2極、3極、4極、5極、6極)
  • 7/8インチ オスおよびメスコネクタ(3極、4極、5極)

バルブコネクタケーブル

フエニックス・コンタクトのバルブコネクタケーブル  

バルブコネクタケーブル

組込みシール付きバルブコネクタには次の仕様があります。

  • A、AD
  • B、BI
  • C、CI

フエニックス・コンタクトではさまざまな仕様の状態表示器付き保護回路を取り揃えております。

  • ツェナーダイオード
  • バリスタ
  • フリーホイールダイオード

ダブルバルブコネクタにはA、B、BI仕様があり、保護回路にはツェナーダイオードが用いられています。

さまざまな品質のケーブルを選択できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル

サービス

ダウンロード


高度なシールドテクノロジ

組立式コネクタ向けの独自のシールドコンセプト