概要に戻る

ケーブルタイプ

フエニックス・コンタクトのケーブル製品について説明し、適切な品質のケーブルを簡単に選ぶお手伝いをします。条件に適した品質のケーブルが見つかります。

PURハロゲンフリー - 厳しい負荷に対応

PURハロゲンフリー  

ドラッグチェーンに格納できる柔軟性の高いケーブル

フエニックス・コンタクトでは頑丈で汎用性のあるこのポリウレタンケーブルを標準ケーブルとして使用しています。型番にはPURと表記されています。

このケーブルには次のような特性があります。

  • 耐化学薬品性が非常に良好
  • 耐油性および耐潤滑油性が非常に良好
  • 耐摩耗性が非常に高い
  • フレキシブルケーブル管対応(最小曲げ回数400万回)
  • ハロゲンフリー
上に戻る

柔軟性の高いTPE-U

TPE-U  

ロボットアプリケーション

このケーブルは曲げとねじりが同時にかかる負荷に特に適しています。外装はウレタンベースの熱収縮性エラストマー製で耐溶接火花仕様です。

このケーブルには次のような特性があります。

  • 強い耐熱性
  • フレキシブルケーブル管対応(最小曲げ回数1,500万回)
  • ロボットとの併用に最適(最小ねじり回数1,300万回)
  • ハロゲンフリー
  • 難燃性が非常に高い
  • 耐溶接火花
  • 非架橋なので再利用可能
上に戻る

照射PUR、耐溶接火花仕様

PUR照射型  

溶接ロボット

自動車車体製造ラインで使用する産業用ロボットは、曲げ、溶接火花、紫外線照射で極度のストレスにさらされます。フエニックス・コンタクトの架橋ポリウレタンケーブルにはこれらのストレスへの耐性があります。

このケーブルには次のような特性があります。

  • 耐熱性
  • ロボットとの併用に最適(最小ねじり回数500万回)
  • 強力な耐溶接火花仕様
  • ハロゲンフリー
  • 耐紫外線
上に戻る

PUR/PVC - 高負荷に対応

PUR/PVC  

金属機械加工

センサやアクチュエータを金属機械加工のように強いストレス環境に接続したいとお考えですか。そのような作業には、線剥きが簡単でPURとPVCを組み合わせた外装のケーブルが最適です。

このケーブルには次のような特性があります。

  • 線剥きが非常に簡単
  • 耐化学薬品性が良好
  • 耐油性および耐潤滑油性が非常に良好
  • 摩耗しにくい
  • ある程度フレキシブルなケーブル管に対応
上に戻る

PVC - 平均的メカニカルストレスに対応

PVC  

ロジスティクス/輸送

低コストのこのPVCケーブルは、梱包システムや組立て機械といった平均的なメカニカルストレスのある環境で使用できます。

このケーブルには次のような特性があります。

  • 線剥きが非常に簡単
  • 耐化学薬品性が良好
  • ある程度の耐油性および耐潤滑油性
  • 摩耗しにくい
上に戻る

PE-X - 屋外アプリケーション用

PE-X  

交通

フエニックス・コンタクトは屋外ケーブル設置専用の架橋ポリエチレンケーブルを提供しています。紫外線照射、高温/低温、温度衝撃、風化による影響で問題が起こることはありません。

このケーブルには次のような特性があります。

  • 抗紫外線、耐候性
  • 耐油性が非常に良好
  • ヒューム濃度が低い
  • ハロゲンフリー
上に戻る

PP - 食品産業用

PP  

食品加工産業

食品産業で使用するケーブルには一定の要件があります。食材が汚染されてはならず、使用する素材には洗浄剤への耐性が必要です。フエニックス・コンタクトのポリプロピレンケーブルにも汚れが目立つ明るい色の外装が使われています。

このケーブルには次のような特性があります。

  • 耐洗浄剤/消毒剤性が強い
  • 汚れが目立つ明るい色の外装
  • ハロゲンフリー

 

上に戻る

RADOX® – 鉄道アプリケーション用

Radox  

鉄道アプリケーション

鉄道産業は特に厳しい条件を満たす必要があります。第一の条件は火災保護ですが、耐油性および耐潤滑油性が良好であることも優先度が高くなっています。特殊外装RADOX®はこれらの条件を満たしています。

このケーブルには次のような特性があります。

  • 鉄道標準に準拠した火災保護
  • 耐油性および耐潤滑油性が非常に良好
  • ヒューム濃度が低い
  • 曲げ半径が小さい
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル