音声警報器

見えないものは耳で

見えにくい警報を耳で確認

騒音レベルが高い場所でも音声警報器で光信号の警報を強化します。

戻る 信号灯

カテゴリ

  • 製品リスト:音声警報器
    音声警報器

    機器やシステムにエラーが発生した場合はブザー、サイレン、音声出力などの音声信号警報器で注意を喚起します。

絞込み検索 音声警報器

このカテゴリの製品をすべて表示する

音声警報器は光信号を補助します。目で確認するのが難しい機器やシステムの状況が確実に通知されます。信号通知に適した音声警報器をお選びください。

特長

  • 信号音が大きいので騒音レベルが高い場所でも注意を喚起できる
  • 環境に合わせた自動調整や手動調整で常に適切な音量を使用できる
  • 複数の信号音がある遠隔制御の音声警報器なので柔軟に使用できる
  • ブザー、サイレン、音声メッセージなどの各種警報音がありアプリケーションに適したトーンを選べる

音声信号で柔軟に対応

シグナルタワーの音声警報はUSBケーブルで記録  

音声警報器の音声信号は個別設定可能

音声信号はカスタム指定できます。サイレンやブザーの代わりに音声メッセージを使用できます。たとえばエラーの原因を通知したり、機器のオペレータに複数の言語で指示を出すことができます。

音声警報器の仕様は次のとおりです。

  • 50件分のMP3ファイルまたはwavファイル用のメモリ(容量2 GB)
  • 最大15ファイルを制御
  • 音声警報器のソフトウェアで簡単に設定
  • 制御ケーブルでMP3/wavファイルを指定
  • 音量は信号警報器のポテンショメータで直接またはソフトウェアを通じて設定
  • 音量を下げる場合は外部制御信号による

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階