充電システムのアクセサリ

充電システムのアクセサリ

充電システム – 便利なオプション

アクセサリや交換用部材で充電システムの機能が拡張します。

戻る 充電システム

カテゴリ

絞込み検索 充電システムのアクセサリ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの充電システムの他にもアクセサリや交換用部材を幅広く選択できます。
充電ステーションと充電プロセスの機能を試験するために使用できるさまざまなホルダと試験用アダプタは、車両用コネクタ向けに用意されています。インフラ用ソケット・アウトレットは、異なる保護カバーでのIP54に対して保護され、パネル取付けフレームを用いて取り付けることもできます。

特長

  • 充電プロセスとロックプロセスをシミュレートするために充電ステーションを試験用アダプタを使用して試験します。
  • 安定性のあるホルダで、充電停止中の車両用コネクタを最適に保護
  • 防水保護カバーにより、長寿命のインフラ用ソケット・アウトレット
  • インフラ用ソケット・アウトレットの保護カバーは前面と背面の取付けにより、柔軟に配置が可能です
  • ロック検出による充電中の組込みインターロック
  • ロックアクチュエータの手動での非常解除
  • ISO/TS 16949準拠の生産

車両用コネクタの試験用アダプタ

車両用コネクタの試験用アダプタ  

車両用コネクタの試験用アダプタ

フエニックス・コンタクトは、ACおよびDC車両用コネクタに対応して、適用規格に準拠した車両用インレットのような形状の試験用アダプタを提供しています。それらは、日常の使用を反映した実験室の条件とシミュレーション下で、充電ステーションを用いて開発試験を実行するために使用できます。試験用アダプタはインフラ側での他の解析にも使用できます。
電気自動車に設置するための車両用インレットをお探しの場合は、詳細の中のPhoenix Contact E-Mobility GmbHへのリンクをご参照ください。
実験室の要件に応じて、CCSタイプ1およびCCSタイプ2の充電規格には、次のような性能のバリエーションがあります:

  • 125 A / 850 V DC(メトリック)
  • 200 A / 850 V DC(メトリック)

組み合わせ:

  • 20 A / 250 V AC(メトリック)
  • 20 A / 480 V AC(メトリック)
  • 32 A / 250 V AC(メトリック)
  • 32 A / 480 V AC(メトリック)

インフラ用ソケット・アウトレット用の保護カバー

タイプ2およびGB/Tインフラ用ソケット・アウトレット用の保護カバー  

タイプ2およびGB/Tインフラ用ソケット・アウトレット用の保護カバー

環境の影響からインフラ用ソケット・アウトレットを最適に保護するために、フエニックス・コンタクトはあらゆる種類のアプリケーション向けに保護カバーを提供しています。それらはカスタム指定のロゴを使用して設計することもできます。アプリケーションに適した保護カバーを選択してください。
GB/T保護カバーは、カバー機構のタイプ(自己閉扉型または自己開扉型)により異なります。取付け位置は自由に選ぶことができます。したがって、保護カバーは、上下左右から取り付けることができます。

  • タイプ2(自己閉扉型)は背面にねじ止めできます
  • タイプ2(自己閉扉型)は前面にねじ止めできます(「Easy Mount」バージョン)
  • GB/T(自己閉扉型)は背面にねじ止めできます
  • GB/T(自己開扉型)は背面にねじ止めできます

車両用コネクタホルダ

充電停止中の車両用コネクタの収納  

車両用コネクタホルダ

充電ステーションの充電ケーブルの車両用コネクタを保持するために、フエニックス・コンタクトの対応する車両用コネクタホルダを使用することを推奨します。それらは確実な保護を提供し、充電停止中に車両用コネクタをしっかりと保持します。いわゆる収納は前面または背面取付けによりさまざまな設置をサポートします。充電規格に基づいて、適切な車両用コネクタホルダを見つけることができます:

  • タイプ1 AC
  • タイプ2 AC
  • GB/T AC
  • CCSタイプ1 DC
  • CCSタイプ2 DC
  • GB/T DC

交換用部材

充電システムの交換用部材:アクチュエータと保護キャップ  

充電システムの交換用部材:アクチュエータと保護キャップ

インフラ用ソケット・アウトレットにはさまざまなロックアクチュエータ、シーリング、パネル取付けフレームを選ぶことができます。

車両用コネクタおよびインフラ用プラグの保護キャップもあります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階