充電システムのアクセサリ

充電システムのアクセサリ

便利なオプション

アクセサリで充電システムの機能を拡張できます。

戻る 充電システム

カテゴリ

絞込み検索 充電システムのアクセサリ

このカテゴリの製品をすべて表示する

当社の充電ケーブルやソケット・アウトレットに適したさまざまなアクセサリからお選びいただけます。これらを使用して、環境要素からの高度な保護などの便利な機能を追加したり、損傷した充電ケーブルを迅速かつコスト効率よく修理したりできます。

特長

  • 充電インターフェースの環境の影響と破壊行為に対する信頼性の高い保護
  • 車両が充電されていないときに、車両用コネクタをしっかり固定
  • 企業ロゴ付きで充電ステーションまたはウォールボックスの一貫したブランド化
  • 車両用コネクタの損傷時には、迅速かつコスト効率よく修理
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
  • IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発・製造

冷却DC充電ケーブルの修理キット

冷却DC充電ケーブルの修理キット  

冷却DC充電ケーブルの修理キット

公共の充電ステーションの充電ケーブルとその嵌合面は、大きな機械的負荷がかかります。

当社の修理キットを使用すれば、損傷したHPC車両用コネクタの嵌合面フレームと電源用コンタクトを迅速に交換できるため、ダウンタイムを最小化でき、コストのかかるHPC充電ケーブル全体の交換は不要になります。

  • CCSタイプ1
  • CCSタイプ2

 

インフラ用ソケット・アウトレット用の保護カバー

タイプ2およびGB/Tインフラ用ソケット・アウトレット用の保護カバー  

タイプ2およびGB/Tインフラ用ソケット・アウトレット用の保護カバー

IP54に準拠して環境の影響や破壊行為からインフラ用ソケット・アウトレットを保護するために、保護カバーを提供しています。充電ステーションやウォールボックスの一貫したブランド化を確実にするため、ご要望に応じて貴社のロゴ付きのカスタマイズデザインも提供します。

GB/T保護カバーは、タイプ2保護カバーと同じメリットがありますが、カバー機構のタイプ(自己閉扉型または自己開扉型)により異なります。取付け位置は自由に選ぶことができます。保護カバーは、上下左右から取り付けることができます。

  • タイプ2(自己閉扉型)は背面にねじ止めできます
  • タイプ2(自己閉扉型)は前面に垂直にねじ止めできます
  • タイプ2(自己閉扉型)は前面に水平にねじ止めできます
  • GB/T(自己閉扉型)は背面にねじ止めできます
  • GB/T(自己開扉型)は背面にねじ止めできます

車両用コネクタホルダ

充電停止中の車両用コネクタの収納  

車両用コネクタホルダ

車両用コネクタを充電ステーションに固定するために、適切なホルダを使用することを推奨します。充電停止中に車両用コネクタを確実に保護し、所定の位置にしっかりと固定します。これらの収納は前面または背面取付で取付けることができます。関連する充電規格に適したホルダをご用意しております:

  • タイプ1
  • CCSタイプ1
  • タイプ2
  • CCSタイプ2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階