充電ケーブルおよび充電ソケット用アクセサリ

充電ケーブルおよび充電ソケット用アクセサリ

便利なオプション

アクセサリで充電接続システムの機能を強化できます。

戻る 充電ケーブルおよび充電ソケット

カテゴリ

絞込み検索 アクセサリ

このカテゴリの製品をすべて表示する

当社の充電ケーブルや充電ソケットに適したさまざまなアクセサリからお選びいただけます。これらを使用して、環境要素からの強化された保護などの便利な機能を追加したり、損傷した充電ケーブルを迅速かつコスト効率よく修理したりできます。

特長

  • 充電インターフェースの環境の影響と破壊行為に対する信頼性の高い保護
  • 充電停止中に、充電コネクタを安全に保持
  • 企業ロゴの付いた充電ステーションまたは家庭用充電ステーションの一貫したブランド化
  • 充電コネクタの損傷時には、迅速かつコスト効率よく修理
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造

冷却型DC充電ケーブルの修理キット

冷却型DC充電ケーブルの修理キット  

冷却型DC充電ケーブルの修理キット

公共の充電ステーションの充電ケーブル、特にその嵌合面は、大きな機械的負荷がかかります。

当社の修理キットを使用すれば、損傷したHPC充電コネクタの嵌合面フレームと電源用コンタクトを迅速に交換できるため、ダウンタイムを最小化でき、コストのかかるHPC充電ケーブル全体の交換は不要になります。

  • CCSタイプ1
  • CCSタイプ2

 

ACおよびDC充電ケーブル用ホルダ

充電停止中の車両用充電コネクタの収納  

充電コネクタ用ホルダ

充電コネクタを充電ステーションに固定するために、適切なホルダを使用することを推奨します。充電停止中に車両用充電コネクタを確実に保護し、所定の位置にしっかりと固定します。これらの収納は前面または背面取付けにより設置することができます。それぞれの充電規格に対して適切なホルダがあります。

  • タイプ1
  • CCSタイプ1
  • タイプ2
  • CCSタイプ2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

充電ソケット用の保護カバー

タイプ2およびGB/T充電ソケット用の保護カバー  

タイプ2およびGB/T充電ソケット用の保護カバー

IP54に準拠して環境の影響や破壊行為からインフラ用充電ソケットを保護するために、保護カバーを提供しています。充電ステーションや家庭用充電ステーションの一貫したブランド化を確実にするため、ご要望に応じて貴社のロゴ付きのカスタマイズデザインも提供します。

GB/T保護カバーは、タイプ2保護カバーと同じメリットがありますが、カバー機構のタイプ(自己閉扉型または自己開扉型)により異なります。

  • タイプ2(自己閉扉型)は背面からねじ止めできます
  • タイプ2(自己閉扉型)は前面から垂直にねじ止めできます
  • タイプ2(自己閉扉型)は前面から水平にねじ止めできます
  • GB/T(自己閉扉型)は背面からねじ止めできます
  • GB/T(自己開扉型)は背面からねじ止めできます

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階