AS-Interface

効率的なオートメーション

効率的なオートメーション

AS-Interfaceコンポーネントは取付けが簡単で扱いやすく、作業負荷を軽減します。

戻る プロトコル別の製品

カテゴリ

絞込み検索 AS-Interface

このカテゴリの製品をすべて表示する

すばやく簡単でミスなく配線する方法をお求めですか。AS-Interfaceは取付けに関して特別な予備知識を必要としないため、オートメーションに新しい基準を打ち立てています。さらに機器やシステムの取付け、設定、メンテナンスの費用を削減することもできます。フエニックス・コンタクトにはAS-Interface対応の総合的な製品シリーズが用意されています。

特長

  • 革新的な接続技術で取付け時間を短縮
  • 一箇所ですべてが揃う総合的な製品シリーズ
  • 貫通式なので工具を使わずに接続

全製品シリーズ

AS-Interface:全製品シリーズ  

AS-Interfaceマスター/スレーブと電源ユニット

AS-Interfaceマスター

AS-InterfaceマスターにはPROFIBUS DPネットワークに対応する2つのバージョンがあります。

  • 入門レベルの低コストバージョンであるベーシックマスター
  • 拡張機能付きのダブルマスター

どちらの装置も最新世代のAS-Interfaceマスターに属しています。どちらもマスタープロファイルM4に準拠して指定されています。

Inline対応のAS-Interfaceマスターは各種バスカプラを使って事実上どのネットワークにも組み込むことができ、非常に柔軟に使用できます。

AS-Interfaceスレーブ(I/Oスレーブ)

センサやアクチュエータをAS-Interfaceネットワークに接続するにはI/Oスレーブが必要です。装置はどのようなアプリケーションでも使用できます。

  • フィールドで直接使用する場合はM12
  • 狭いスペースにはM8
  • 制御盤のI/OレベルにはCOMBICONプラグインコネクタで

AS-Interface電源ユニット

2線式システムのデータデカップリングにはAS-Interface対応の特殊電源ユニットを使用します。

特に便利なのは接地エラー検出(EFD)機能で、システムの接地エラーを瞬時に検出して表示し、電源を切断します。

ネットワークコンポーネントとケーブル

さまざまなアプリケーションに対応する総合的な製品シリーズ  

さまざまなアプリケーションに対応する総合的な製品シリーズ

フエニックス・コンタクトにはAS-Interfaceネットワークを構成するさまざまな製品が揃っています。

  • あらゆるアプリケーションに4種類の品質の平型電線で対応できます。
  • 1つ以上の分岐を取り付けてさまざまなトポロジを構成し、黄色の平型電線を配線します。
  • 4極のQUICKON接続式平型電線なので、最大2本の平型電線をプラグインコネクタを使ってすばやく簡単に延長できます。
  • AS-Interface平型電線とM12接続のAS-Interface対応I/O装置を分配器に直接接続します。
  • IP20のCOMBICONスプリング接続式AS-Interface分配器は同じ接続電線断面積の平型電線と丸ケーブルを接続するのに適しています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報