概要に戻る

ADVANCEハウジング

フエニックス・コンタクトのADVANCEハウジングはCECC 75 301-802に準拠して開発されています。要件により3種類のハウジングからお選び下さい。

プラスチック製ハウジング

ADVANCEハウジング:プラスチック仕様  

ADVANCEプラスチック製ハウジング

モールドケーブルグランド付きのADVANCEプラスチック製ハウジングは低価格ですが、防塵、防水、防振性に優れています。

特に次のアプリケーションに適しています。

  • 工作機械とシステム製作
  • 自動車産業
  • 制御盤製作
  • 風力タービン発電機

ハウジングの材質は非常に堅牢で耐久性があります。使用しているポリアミドはDIN EN 50102に準拠しており耐衝撃性が極めて高くなっています。

金属製ハウジング

ADVANCEハウジング:標準仕様  

ADVANCE金属製ハウジング

ADVANCE金属製ハウジングは耐腐食性の高いダイカストアルミニウム製です。ノイズに弱いインターフェースを電磁干渉からも確実に保護します。
特に次のアプリケーション分野に適しています。

  • 自動車産業
  • 工作機械とシステム製作
  • 計測制御テクノロジ

屋外アプリケーション向け金属製ハウジング

屋外アプリケーション向けADVANCE金属製ハウジング  

屋外アプリケーション向けADVANCE金属製ハウジング

黒のパウダーコートで抗紫外線シールがあるADVANCE屋外ハウジングは最も過酷な環境要件とアグレッシブな環境に理想的なソリューションです。
次のアプリケーション分野に適しています。

  • 化学産業
  • 鉄道産業
  • 洋上プラント

技術データ

 プラスチック製ハウジング金属製ハウジング屋外アプリケーション向け金属製ハウジング
ハウジング材質ポリアミドダイカストアルミニウム、
耐腐食性
ダイカストアルミニウム、
耐腐食性
表面素材--パウダーコート、黒
ロック材料ステンレス製ステンレス製ステンレス製
シーリング材NBRNBR、導電性ありヴァイトン
周囲温度
(動作時)
-40~+100°C-40~+125°C-40~+125°C
保護等級
(プラグ挿入時)
IP66/67(0.2バール、24時間)
NEMA 12
IP66/68(0.2バール、24時間)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68(0.2バール、24時間)/IP69K
NEMA 4/4X

概要に戻る
詳細
  • ADVANCEハウジング

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

3Dヘビーデューティコネクタ
Referrer: http://search.yahoo.co.jp/