AC接続テクノロジ

AC接続テクノロジ

どの性能クラスにも対応

パワーグリッド用の幅広い製品ラインアップを選択します。

戻る 太陽光発電用コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 AC接続テクノロジ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトは太陽光発電のAC側に取り付けてあらゆる性能クラスに対応する幅広い接続ラインアップを提供します。このポートフォリオはコンパクトな接続システム、単相および三相デバイス向け丸型および角型コネクタ、パネル貫通端子台、およびアクセサリで構成されています。

特長

  • 信頼性のあるねじ式と圧着式で簡単に取付け
  • さまざまなケーブル断面積に対応する接続ソリューションで高度な柔軟性
  • ワンストップの一貫性のある接続で取付けとメンテナンスが簡単

IP保護AC丸型コネクタ

AC丸型コネクタ  

IP保護AC丸型コネクタ

ACケーブルは、アッセンブリ用丸型フィールドコネクタとPRCシリーズのパネル貫通でねじ式または圧着式で安全にすばやく接続できて便利です。高品質部品でシステムの可用性が向上します。

  • 最大負荷電流35 A
  • 接続電線断面積1.5~6 mm²
  • 3極仕様と5極仕様
  • 特殊な工具を使用せずに取付け可能

 

IP保護AC角型コネクタ

AC角型コネクタ  

IP保護AC角型コネクタ

VARIOCONシリーズにははんだ、圧着、ねじ式のモジュール角型コネクタとパネル貫通があります。高品質部品でシステムの可用性が向上します。

  • 最大負荷電流70 A
  • 断面積4、10、16 mm²の圧着コンタクト用
  • 4極仕様と5極仕様

パネル貫通型およびプリント基板用端子台

プリント基板接続  

ACプリント基板接続

フエニックス・コンタクトは大電流アプリケーション用コネクタとプリント基板端子台およびパネル貫通端子台の幅広いラインアップを提供します。さまざまなアプリケーションに適したソリューションがあります。

  • 最大負荷電流309 A
  • 断面積0.2~150 mm²
  • 最大電圧600 V UL/1000 V

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


バッテリーユニット用コネクタ

ハイブリッドコネクタで効率的で安全に起動。