AC充電コントローラ

AC充電コントローラ

世界中で充電

世界中のあらゆるアプリケーション用に最適に調整されたAC充電コントローラが利用できます。

戻る 充電コントローラ

カテゴリ

絞込み検索 AC充電コントローラ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの充電コントローラにより、現行の国際要件と規格に準拠した充電ステーションをセットアップでき、電気自動車との高度な相互運用を確実に実行できます。欧州、北米、中国市場向けの最適化されたコントローラソリューションで家庭用、商用、公共用のAC充電ポイントをセットアップできます。

特長

  • あらゆるアプリケーション用に最適に調整されたコントローラ
  • インテリジェントな充電管理の簡単な実現
  • IEC 61851-1、SAE J1772、GB/T 20234に準拠した規格準拠のAC充電
  • 標準通信インターフェースを通じて管理システムの中に簡単に組込み

家庭用充電ポイント向けのAC充電コントローラ

EVCC Basicは家庭用コントローラソリューションです。  

充電コントローラEV Charge Control Basic

EV Charge Control Basicは、特に簡単な充電ポイント用のコンパクトでコスト効率の良いコントローラソリューションです。例えば、これには、家庭用ガレージ、カーポート、または地下ガレージのウォールボックス充電ステーションが含まれます。充電コントローラはDINレール機器として、また過酷な環境向けのコーティングされたプリント基板としても利用可能です。プラグ式MSTB接続テクノロジを備えた省スペース用の別バージョンもあり、充電ステーションのケースですばやく取り付けることも可能です。

北米向けのAC充電コントローラ

EVCC Basic NARは北米の家庭用および商用アプリケーションのコントローラソリューション  

充電コントローラEV Charge Control Basic NAR

EV Charge Control Basic NAR AC充電コントローラは、北米市場の家庭用および商用の充電ステーション向けに特別に設計されています。UL規格準拠の認証によりターンキーソリューションのあらゆる規格要件に適合します。

商用充電インフラ向けのAC充電コントローラ

EVCC Advancedは商用アプリケーションのコントローラソリューションです。  

充電コントローラEV Charge Control advanced

EV Charge Control Advancedには商用充電ポイントに必要な全てのコントローラ機能が組み込まれており、幅広いコンフィグレーションオプションを提供します。この充電コントローラは社屋や駐車場の電力負荷管理などのオプションをサポートします。

拡張機能付きAC充電コントローラ

充電コントローラEV Charge Control Advanced Plus  

充電コントローラEV Charge Control Advanced Plus

EV Charge Control Advanced Plusは、関連するすべての制御、通信、および監視機能を1つのコンパクトなケースに統合します。これによりウォールボックスや充電ステーションのセットアップが非常に簡単になります。コントローラは、IEC 61851-1に準拠したAC充電に加えて、DC残留電流監視、電圧障害時用の自動コネクタリリース機構、RFIDによる便利なユーザー認証システムを備えています。バックエンドシステムへの簡単な接続を確保するための組込みの3GモデムとOCPPインターフェースを備えたコントローラをオプションとしてご利用いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


シンプルなAC充電ステーションのセットアップ

設置から操作可能な充電ステーションまで。