概要に戻る

EV Charge Control Basic NAR

北米地域(NAR)向けのターンキーAC充電コントローラ

EVCC Basic NARにはプリント基板またはDINレールバージョンがあります。  

プリント基板またはDINレール取付けデバイスとしてのEVCC Basic NAR

EVCC Basic NAR AC充電コントローラは北米市場のSAE J1772準拠の充電ステーション向けに特別に設計されています。UL 2231準拠の組込みサーキットブレーカおよび障害認識により、コントローラはUL 2594準拠の規制要件を満たします。プリント基板およびDINレールバージョンがあり家庭用と商用があります。

  • プリント基板に機能を集約し、北米市場の充電ステーション向けに最適化および省スペース化
  • UL規格に準拠した認証により、認定にかかる時間を短縮
  • 自動的な自己診断を伴う残留電流モニタリングによる充電ステーションの高い稼働率
  • 標準通信インターフェースで管理システムに簡単に組込み

アプリケーション例:タイプ1車両用コネクタを用いたレベル2充電ポイント

タイプ1車両用コネクタを用いたレベル2充電ポイントの構造図  

タイプ1車両用コネクタを用いたレベル2充電ポイント

AC EV Charge Control Basic NAR充電コントローラで充電ステーションをすばやく簡単に構成できます。組込み機能により配線作業を最小限し、省スペースの取付けを可能にします。外部部品はほとんど不要:

  • 外付けのキースイッチなどで取り外しできます。
  • 状態表示器にはLEDを使用
  • 電源と車両用コネクタケーブルは端子台でプリント基板に直接接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階