概要に戻る

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control AdvancedにはIEC 61851-1 Mode 3に準拠したACパワーグリッドを用いて電気自動車に充電するために必要なコントローラ機能がすべてて組み込まれています。

EVCC Advancedは一般車両や駐車場の充電インフラをサポート

EV Charge Controlとロック解除モジュール  

EVCC Advancedとロック解除モジュール

DIPスイッチの使用でEVCC Advanced充電コントローラは豊富なアプリケーションをすばやく簡単に個別用途に合わせて動作させることができます。

  • 6~80 Aの充電電流制限を調整可能
  • 自動または手動ロックおよび、DCモータまたは電磁式のロックアクチュエータの指定
  • リモートアクセスで充電プロセスの許可、状態要求およびダイナミック負荷管理
  • Modbus/RTUで電力メータに直接接続

EVロック解除 - 停電時の車両用コネクタをリリース(オプション)

停電時に車両用コネクタをリリースするロック解除の追加モジュール  

EVロック解除

EVロック解除はコネクタロック機構の電動アクチュエータの12 V動作電圧を監視して施錠・解錠シグナルを送信し、動作電圧低下時にロック解除パルスをアクチュエータに送信します。停電時でも車両から車両用コネクタを外すことができます。

アプリケーション例:電力メータへのインターフェース

EVCC Advancedのインターフェースに電流測定機器が接続されている  

EVCC Advancedで充電および電力管理

効率的な充電と電力管理においては各車両の実際の充電電流と充電パワーを記録する必要があります。充電コントローラにはさまざまな測定機器を接続でき、設定可能なRS-485 / Modbus RTUインターフェースがあります。


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階