アナログ信号変換器

コンフィグレータ機能

コンフィグレータ機能

絶縁、増幅、信号変換器を構成します。あるいは計測制御パスに効果的なサージ保護ソリューションも提供します。

戻る コンフィグレータ

カテゴリ

  • サージ保護
    サージ保護

    計測制御技術では大量のケーブルを使って多数のインターフェースを接続します。このケーブルからあらゆるインターフェースにサージ電圧が入り込む可能性があります。適切な保護を指定する必要があります。

  • 幅6 mmの絶縁信号変換器

アプリケーションに絶縁信号変換器や監視リレー、サージ保護が必要ですか。コンフィグレータを利用すれば必要な製品が見つかります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

保存したコンフィグレーションを検索

受け取ったソリューションIDを入力してください: