コネクタおよび電子機器用ケース

フエニックス・コンタクト2019/2020年の新製品―コネクタおよび電子機器用ケース

2019/2020年の新製品:
確実な機器接続

シグナル、データ、パワーの画期的な接続テクノロジ。

コネクタと電子機器用ケースの主要なメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応する新しいソリューション開発に努力しています。

シグナル、データ、パワー伝送に適した2019/2020年の幅広い新製品ラインアップをご覧になり、当社のサービスをご利用ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階