コネクタと電子機器用ケース

フエニックス・コンタクト2017年の新製品 - コネクタ、電子機器用ケース

確実なデバイス接続

信号、通信、電源の画期的な接続テクノロジ。

コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラアプリケーションで厳しさを増す要件を新しいイノベーションに変えるために常に努力しています。

信号、通信、電源の伝送に適した幅広い新製品ラインアップをご紹介いたします。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階