製品リスト:テスト用端子台列

フィルタ

88件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

テスト端子台列 - UTWE 6-2/4 - 3069650

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 8、 極数: 4、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 65.6 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/5 - 3069651

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 10、 極数: 5、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 73.8 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/6 - 3069652

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 12、 極数: 6、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 81.5 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/7 - 3069654

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 14、 極数: 7、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 89.7 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/8 - 3069655

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 16、 極数: 8、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 97.8 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/9 - 3069656

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 18、 極数: 9、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 106.6 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/10 - 3069658

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 20、 極数: 10、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 114.8 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/11 - 3069659

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 22、 極数: 11、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 122.3 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/12 - 3069660

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 24、 極数: 12、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 131.2 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - UTWE 6-2/13 - 3069662

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 26、 極数: 13、 断面積: 0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 138.6 mm、 高さ: 56.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

88 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階