製品リスト:試験用断路ソケット

フィルタ

27件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

テスト端子台列 - RSCWE 6-3/2 - 3969917

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 4、 極数: 2、 幅: 48.9 mm、 高さ: 70.1 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - RSCWE 6-3/3 - 3969918

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 6、 極数: 3、 幅: 57.1 mm、 高さ: 70.1 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - RSCWE 6-3/3X10 - 3969929

テスト端子台列、 3個、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 20、 極数: 10、 幅: 114.1 mm、 高さ: 70.1 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - RSCWE 6-3/4 - 3969920

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 8、 極数: 4、 幅: 65.2 mm、 高さ: 70.1 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - RSCWE 6-3/5 - 3969921

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 10、 極数: 5、 幅: 73.4 mm、 高さ: 70.1 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - RSCWE 6-3/6 - 3969922

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 12、 極数: 6、 幅: 81.5 mm、 高さ: 70.1 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - RSCWE 6-3/7 - 3969923

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 14、 極数: 7、 幅: 89.7 mm、 高さ: 70.1 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - RSCWE 6-3/8 - 3969924

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 16、 極数: 8、 幅: 97.8 mm、 高さ: 70.1 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - RSCWE 6-3/9 - 3969925

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 18、 極数: 9、 幅: 106 mm、 高さ: 70.1 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

テスト端子台列 - RSCWE 6-3/10 - 3969926

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V AC/DC、 接続方式: 丸形端子、 接続数: 20、 極数: 10、 幅: 114.1 mm、 高さ: 70.1 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: 壁面取付け

27 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階