製品リスト:VDEに準拠したテストプラグ

フィルタ

26件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

テストプラグ - FTPR-2/A7 - 3069484

テストプラグ, ツイストグリップ付き、VDEコーディングA7, 極数: 7, 幅: 71 mm, 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/A14 - 3069487

テストプラグ, ツイストグリップ付き、VDEコーディングA14, 極数: 14, 幅: 146.7 mm, 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/B7 - 3069485

テストプラグ, ツイストグリップ付き、VDEコーディングB7, 極数: 7, 幅: 71 mm, 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/B14 - 3069488

テストプラグ, ツイストグリップ付き、VDEコーディングB14, 極数: 14, 幅: 146.7 mm, 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/B19 - 3069490

テストプラグ, ツイストグリップ付き、VDEコーディングB19, 極数: 19, 幅: 187.5 mm, 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/C14 - 3069489

テストプラグ, ツイストグリップ付き、VDEコーディングC14, 極数: 14, 幅: 146.7 mm, 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/C19 - 3069491

テストプラグ, ツイストグリップ付き、VDEコーディングC19, 極数: 19, 幅: 187.5 mm, 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/D19 - 3069492

テストプラグ, ツイストグリップ付き、VDEコーディングD19, 極数: 19, 幅: 187.5 mm, 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/E7 - 3069486

テストプラグ, ツイストグリップ付き、VDEコーディングE7, 極数: 7, 幅: 71 mm, 色: 灰

テストプラグ - FTPR-2/F19 - 3069493

テストプラグ, ツイストグリップ付き、VDEコーディングF19, 極数: 19, 幅: 187.5 mm, 色: 灰

26 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階