Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
極数
テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングA7、 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 7、 幅: 71 mm、 色: 灰
テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングA14、 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 14、 幅: 146.7 mm、 色: 灰
テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングB7、 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 7、 幅: 71 mm、 色: 灰
テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングB14、 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 14、 幅: 146.7 mm、 色: 灰
テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングB19、 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 19、 幅: 187.5 mm、 色: 灰
テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングC14、 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 14、 幅: 146.7 mm、 色: 灰
テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングC19、 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 19、 幅: 187.5 mm、 色: 灰
テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングD19、 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 19、 幅: 187.5 mm、 色: 灰
テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングE7、 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 7、 幅: 71 mm、 色: 灰
テストプラグ、 ツイストグリップ付き、VDEコーディングF19、 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 24 A、 極数: 19、 幅: 187.5 mm、 色: 灰
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"