製品リスト:試験用プラグ

フィルタ

52件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

テストプラグ - FTP-3/4S - 3069950

テストプラグ、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 20 A、 極数: 4、 幅: 65.2 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3/5S - 3069958

テストプラグ、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 20 A、 極数: 5、 幅: 73.4 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3/6S - 3069959

テストプラグ、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 20 A、 極数: 6、 幅: 81.5 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3/7S - 3069960

テストプラグ、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 20 A、 極数: 7、 幅: 89.7 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3/8S - 3069961

テストプラグ、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 20 A、 極数: 8、 幅: 97.8 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3/9S - 3069962

テストプラグ、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 20 A、 極数: 9、 幅: 106 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3/10S - 3069951

テストプラグ、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 20 A、 極数: 10、 幅: 114.1 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3/11S - 3069963

テストプラグ、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 20 A、 極数: 11、 幅: 122.3 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3/12S - 3069952

テストプラグ、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 20 A、 極数: 12、 幅: 130.4 mm、 色: 灰

テストプラグ - FTP-3/13S - 3069964

テストプラグ、 定格電圧: 400 V AC/DC、 定格電流: 20 A、 極数: 13、 幅: 131.7 mm、 色: 灰

52 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階