製品リスト:試験用プラグ

フィルタ

89件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

差込みブリッジ - FBS 1/4-8 - 3032376

差込みブリッジ、 ピッチ: 8.2 mm、 幅: 31.1 mm、 極数: 4、 ピンアサイン: 1, 4、 色: 赤

テストアダプタ - PAI-4-FIX RD - 3032732

テストアダプタ、 4 mm試験用プラグ、8.2 mmピッチの端子台用、 色: 赤

テストアダプタ - PAI-4-FIX BN - 3032787

テストアダプタ、 4 mm試験用プラグ、8.2 mmピッチの端子台用、 色: 茶

短絡プラグ - FBSRH 3-8 - 3033803

短絡プラグ、 ピッチ: 8.2 mm、 幅: 22.9 mm、 極数: 3、 色: 赤

差込みブリッジ - FBS 3-8 - 3030297

差込みブリッジ、 ピッチ: 8.2 mm、 幅: 22.9 mm、 極数: 3、 色: 赤

差込みブリッジ - FBS 1/4/7/10-8 - 3032402

差込みブリッジ、 ピッチ: 8.2 mm、 幅: 80.3 mm、 極数: 10、 ピンアサイン: 1、4、7、10、 色: 赤

テストアダプタ - PAI-4-FIX GN - 3032758

テストアダプタ、 4 mm試験用プラグ、8.2 mmピッチの端子台用、 色: 緑

89 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階