製品リスト:テレコミュニケーション

フィルタ

23件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HIGHEST_CONTINUOUS_OPERATING_VOLTAGE_UC_STR, helpText=, helpImageUrl=]

サージ保護デバイス - DT-LAN-CAT.6+ - 2881007

Class EA(CAT6A)準拠のサージ保護機器、Gigabit Ethernet(10 Gbps)、Token Ring、FDDI/CDDI、ISDN、DS1用。 Power over Ethernet (PoE+) “Mode A”および“Mode B”に最適。 RJ45差込み式プラグ、接地ケーブルおよびNS 35 DINレール用接地接続スナップ式脚部付き。

サージ保護デバイス - DT-TELE-RJ45 - 2882925

サージ保護付き差込みプラグ、アナログおよびデジタルテレコミュニケーションインターフェース用(最大50 MbpsのVDSL)。 接続:RJ45(RJ12/RJ11)およびねじ接続式端子台(COMBICON)。 DINレールにスナップ止めも可能。

サージ保護デバイス - DT-TELE-SHDSL - 2801593

サージ保護付き差込みプラグ、SHDSLテレコミュニケーションインターフェース2か所用(ポート)。 接続:RJ45(RJ12/RJ11)およびねじ端子台(COMBICON)。 DINレールにスナップ止めも可能。

サージ保護デバイス - TAE-TRAB FM-NFN-AP - 2749628

表面取付け用TAEコンセントボックス(NFN)、アナログおよびデジタルテレコミュニケーションインターフェースのサージ保護付き(VDSLは最大50 Mbps、短経路上は最大100 Mbps)

サージ保護デバイス - D-FM-A/RJ45-BB - 2818795

サージ保護付き差込みコネクタ、アナログ通信インターフェース用。 接続:RJ45メスコネクタ

サージ保護デバイス - D-DS1-A/RJ45-BB - 2838050

T1/E1システム用サージ保護付き取付けコネクタ接続:RJ45メスコネクタ

サージ保護プラグ - CTM 1X2-110AC - 2838539

フローティング信号回路用LSA-PLUSプラス(COMTRAB CTM)、アナログおよびデジタル通信インターフェースのダブルケーブルを保護(最大42 Mbps)。 定格電圧:AC 110 V

サージ保護プラグ - CTM ISDN - 2838555

ISDN Soインターフェースのペアケーブル1組の保護回路を接続するLSA-PLUSプラグ(COMTRAB CTM)。

サージ保護プラグ - CTM 2X1-180DC-GS-P - 2838623

LSA-PLUS保護プラグ(COMTRAB CTM)、パワークロス付き、2本の信号線を粗サージ保護。 定格電圧:DC 180 V

サージ保護プラグ - CTM 2X1-180DC-GS - 2838636

アナログおよびデジタル通信インターフェース(最大44 Mbps)の信号線2本を精密サージ保護するLSA-PLUS保護プラグ(COMTRAB CTM)。 定格電圧:DC 180 V

23 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階