製品リスト:システム配線/アクセサリ

フィルタ

18件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTROL_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

プログラミングアダプタ - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

USBインターフェース付きプログラミングアダプタで、ソフトウェアによるプログラミングを行います。 測定変換器やモーターマネージャなどプログラミングする製品にはUSBドライバが含まれます。

DINレールバスコネクタ - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

DINレール取付け用コネクタ。 T-BUSハウジング汎用。 金めっき端子、5極

モジュールキャリア - TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 2902932

汎用Termination Carrier、16台のMACX Analog Ex i信号変換器をデジタルまたはアナログI/Oカードに接続、D-SUBコネクタ、37極(1:1 接続)を使用、HARTマルチプレクサ接続

モジュールキャリア - TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 2924854

汎用Termination Carrier、16台のMACX Analog Ex i信号変換器をデジタルまたはアナログI/Oカードに接続、D-SUBコネクタ、37極(1:1 接続)を使用

モジュールキャリア - TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 2904684

汎用ターミネーションキャリア、2チャネルMACX Analog Ex i信号変換器16点を37極(1:1接続)のD-SUBコネクタ2点からデジタルまたはアナログI/Oカードに接続

モジュールキャリア - TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS - 2905203

Termination Carrier、16点のMACX Analog Ex iディストリビュータと入力信号変換器またはEx i温度変換器を40極のKS40コネクタ2点から横河電機製ProSafe-RSコントローラの入力カードに冗長接続。 横河電機製カードSAI 143に対応。

モジュールキャリア - TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - 2905677

MACX Analog Ex i信号変換器16点を40極のKS40コネクタ2点から横河電機製CENTUM VPコントローラのアナログ入力/出力カードに冗長接続する端末キャリア。 横河電機製AAI141およびAAI143カードに対応。

モジュールキャリア - TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS - 2905204

MACX Analog Ex i信号変換器8点を40極のKS40コネクタ2点から横河電機製ProSafe-RSコントローラのアナログ出力カードに冗長接続するターミネーションキャリア。 横河電機製カードSAI533に対応。

モジュールキャリア - TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS - 2905202

ターミネーションキャリア、MACX Analog Ex i NAMUR信号変換器16点を50極のKS50コネクタ2点から横河電機製ProSafe-RSコントローラのデジタルカードに接続。 横河電機製カードSDV144に対応。

モジュールキャリア - TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - 2905199

ソレノイドドライバMACX Analog Ex i 32点を50極のKS50コネクタ2点から横河電機製Centum VPコントローラのデジタル出力カードに冗長接続する端末キャリア。 横河電機製ADV551およびADV561カードに対応。

18 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階