製品リスト:配線システム/アクセサリ

フィルタ

12件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

電子ハウジング - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

DINレール取付け用コネクタ。 T-BUSハウジング汎用。 金めっき端子、5極

プログラミングアダプタ - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

USBインターフェース付きプログラミングアダプタで、ソフトウェアによるプログラミングを行います。 測定変換器やモーターマネージャなどプログラミングする製品にはUSBドライバが含まれます。

アダプタモジュール - IFS-OP-CRADLE - 2811886

オペレータインターフェースのアダプタ(IFS-OP-CRADLE)は、遠隔操作パネルおよび17.5 mm/35 mmモジュールの表示用装置として使用するのに理想的です。 DINレールに直接取付けることができます。

オペレータインターフェース - IFS-OP-UNIT - 2811899

この制御ユニットは、現場でMACX MCR(-EX)-... -UI(REL)(-UP)を簡単に設定して動作させることができ、ソフトウェアも必要ありません。 コピー機能を使って他のモジュールをすばやく低コストで設定することができます。 35 mmのモジュールにスナップ取付けできます。

電源分配・警報モジュール - MACX MCR-PTB - 2865625

パワー送信および障害通知モジュール、ねじ式、DINレールコネクタME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GNを含む

DINレールバスコネクタ - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

DINレール取付け用コネクタ。 T-BUSハウジング汎用。 金めっき端子、5極

電源分配・警報モジュール - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

パワー送信および障害通知モジュール、プッシュイン式、DINレールコネクタME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GNを含む

ケーブルセット - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

信号電送用ケーブルセットおよびMACX Analog Exシリーズの信号変換器用ターミネーションキャリアの電源 接続ポイント3.2と2.2(アクティブ入力カードの信号伝送)を信号プリント基板に接続。

ケーブルセット - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

2チャネルモジュール用ターミネーションキャリアでの信号伝送用ケーブルセットまたはMACX Analog Exシリーズの2出力付きモジュール 接続ポイント3.1と3.2および2.1と2.2(信号伝送)を信号プリント基板に接続。

ケーブルセット - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

TC-MACX-MCR-PTB電源および障害信号モジュール用ケーブルセット(製品番号2904673)、MACX Analog Exシリーズの信号変換器用ターミネーションキャリアでの使用

12 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階