製品リスト:サージ保護

フィルタ

10件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=]

サージ保護プラグ - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

2線式フローティング防爆信号回路2個の保護回路を接続するPT保護プラグ。 定格電圧:24 V DC、HART準拠。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

サージ保護プラグ - PT 5-HF-12 DC-ST - 2838775

4本の信号線用HF保護回路付き保護プラグPT。 定格電圧:DC 12 V

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

サージ保護ベースエレメント - PT 2X2-BE - 2839208

保護プラグPT用ベースエレメント、2つの2線フローティング信号回路に対応する保護回路を接続、接続3-4(GND)と9-10をブリッジ、NS 35/7. 5およびNS 35/15に取付け、ハウジングの幅:17.5 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

サージ保護プラグ - PT 4-EX(I)-24DC-ST - 2839253

4線式フローティングEx-i信号回路用保護回路を接続する保護コネクタPT。 定格電圧:DC 24 V

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

サージ保護ベースエレメント - PT 2XEX(I)-BE - 2839279

2線のフローティングEEx ia信号回路の保護回路を接続する保護プラグPTのベースエレメント。 NS 35/7. 5およびNS 35/15に取付け、ハウジング幅:17.5 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

サージ保護ベースエレメント - PT 4-EX(I)-BE - 2839486

4線のフローティングEEx ia信号回路の保護回路を接続する保護プラグPT用ベースエレメント。 定格電圧:DC 24 V、NS 35/7. 5およびNS 35/15に取付け、ハウジング幅:17.5 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

サージ保護ベースエレメント - PT 1X2-BE - 2856113

2線のフローティング信号回路の保護回路を接続する保護プラグPTのベースエレメント。 NS 35/7. 5およびNS 35/15に取付け、ハウジング幅:17.5 mm。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

サージ保護プラグ - PT 3-PB-ST - 2858030

ベースエレメント用サージ保護プラグ、ITのフローティング信号線2本用ノーマルモード電圧粗保護および精密保護、対接地コモンモード電圧粗保護。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

サージ保護デバイス - D-UFB-PB - 2880642

9ピンD-SUBコネクタの精密サージ保護、PROFIBUS-DPアプリケーション用、最大伝送速度は12 Mbps。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

サージ保護デバイス - S-PT-EX(I)-24DC - 2880671

本質安全回路の計測センサー用IP67ネジ止めモジュールのサージ保護。 M20 x 1.5の外形ネジで直付け、信号線用ケーブルグランド、2段階保護回路。 HART互換

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
10 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階