製品リスト:ストリッパ

フィルタ

72件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX 2,5 - 1212368

ケーブルストリッパー、断面積0.08~2.5 mmの電線/ケーブルに使用、自動調節で最大15 mmまで線剥き可能、切断容量は撚線6 mm²/単線1.5 mm²

むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX 4 - 1212156

剥き線工具、0.1~4 mm²のケーブル/電線用(ゴムおよびシリコン絶縁用)、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm²/単線 1.5 mm²、交換用剥き線ブレード

むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX 6SC - 1212158

剥き線工具、1.5~6 mm²のケーブル/電線用(短絡および漏電保護ケーブル用)、自動調節、最大剥き線長さは18 mm、切断可能な電線は撚線10 mm²/単線1.5 mm²、交換用剥き線ブレード

むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX 10 - 1212150

剥き線工具、0.02~10 mm²のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm²/単線 1.5 mm²、交換用剥き線ブレード

むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX 10 CUS - 1212760

ケーブルストリッパー、カスタム指定のレーザーマーキング、0.02~10 mm²のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm²/単線 1.5 mm²、交換用剥き線ブレード

むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX 16 - 1212155

剥き線工具、4~16 mm²のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線長さは18 mm、切断可能な電線は撚線10 mm²/単線1.5 mm²、交換用剥き線ブレード

むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX 16-1 - 1212157

剥き線工具、断面積6~16 mm²の電線用、剥き線長さは任意、単線にも対応

むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

ケーブルストリッパー、Φ8~9 mmのシールド接続のケーブルに適用、最大絶縁厚1.2 mm、剥き線長さは20 mm以上

むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX FC - 1212619

ケーブルストリッパー、0.75~2.5 mm²リボンケーブル用(幅15 mmまで)、剥き線長さは任意

むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX ASI - 1212154

ケーブルストリッパー、AS-Interfaceリボンケーブル用、剥き線長さは任意

72 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階