製品リスト:自動ストリッパ

フィルタ

7件

剥き線k - WF 1000 - 1212149

剥線機、画面表示付き、最大径6 mmの電線およびケーブル用、230 V仕様

剥き線k - WF 1000 120V - 1212258

剥線機、画面表示付き、最大径6 mmの電線およびケーブル用、120 V仕様

アクセサリ - WF 1000/TR - 1212416

剥線機のスタートキートリガ

7 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.google.com/