製品リスト:充電ステーション用のスターターキット

フィルタ

4件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=標準(または規則)、製品の承認や設計の基礎となる, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_MODE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

セット - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - 1628077

HOME充電テクノロジセットのスターターキット 充電ステーションの簡単な組立て用、IEC 62196-2、IEC 61851-1、モード3、ケースC、4 kW、16 A、230 V AC、ケーブル: 5 m

セット - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - 1628080

HOME充電テクノロジセットのスターターキット 充電ステーションの簡単な組立て用、インフラ用プラグをインフラ用ソケット・アウトレットから取り外す際のロックアクチュエータの解除機能を内蔵、IEC 62196-2、IEC 61851-1、モード3、ケースB、11 kW、16 A、400 V AC、ケーブル: 0.7 m

セット - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES - 1628081

TWIN充電テクノロジセットのスターターキット 充電ステーションの簡単な組立て用、IEC 62196-2、IEC 61851-1、モード3、ケースC、22 kW、32 A、400 V AC、ケーブル: 5 m

セット - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 - 1628082

TWIN充電テクノロジセットのスターターキット 充電ステーションの簡単な組立て用、インフラ用プラグとインフラ用ソケット・アウトレットを取り外す際のロックアクチュエータ解除機能付き個別モジュール、IEC 62196-2、IEC 61851-1、モード3、ケースB、22 kW、32 A、400 V AC、ケーブル: 0.7 m

4 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階