製品リスト:絶縁スパークギャップとアクセサリ

フィルタ

27件

スパークギャップ - FLT-ISG-100-EX - 2905579

プラスチック製スリーブとM10接続ねじを用いた防爆エリア用絶縁スパークギャップ。 落雷時に動作が絶縁されるシステム部品の間接接続/接地。

固定用ブラケット - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

FLT-ISG-100-EX絶縁スパークギャップをフランジに固定するブラケット、ドリル穴Φ11 mm。

固定用ブラケット - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

FLT-ISG-100-EX絶縁スパークギャップをフランジに固定するブラケット、ドリル穴Φ14 mm。

固定用ブラケット - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

FLT-ISG-100-EX絶縁スパークギャップをフランジに固定するブラケット、ドリル穴Φ18 mm。

固定用ブラケット - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

FLT-ISG-100-EX絶縁スパークギャップをフランジに固定するブラケット、ドリル穴Φ22 mm。

固定用ブラケット - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

FLT-ISG-100-EX絶縁スパークギャップをフランジに固定するブラケット、ドリル穴Φ26 mm。

固定用ブラケット - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

FLT-ISG-100-EX絶縁スパークギャップをフランジに固定するブラケット、ドリル穴Φ30 mm。

固定用ブラケット - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

FLT-ISG-100-EX絶縁スパークギャップをフランジに固定するブラケット、ドリル穴Φ33 mm。

固定用ブラケット - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

FLT-ISG-100-EX絶縁スパークギャップをフランジに固定するブラケット、ドリル穴Φ36 mm。

固定用ブラケット - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

FLT-ISG-100-EX絶縁スパークギャップをフランジに固定するブラケット、ドリル穴Φ39 mm。

27 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階