製品リスト:ソレノイドドライバ

フィルタ

14件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CURRENT_LIMIT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ソレノイドドライバ - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD - 2924867

Ex I ソレノイドドライバ、危険エリアのEx iソレノイドバルブを制御、ロジック入力、開路電圧22.6 V、48 mAで電流制限、ラインフォールト透過、エラーメッセージ出力、IEC 61508準拠のSIL 3、プッシュイン式接続

信号アイソレータ - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP - 2924870

Ex I ソレノイドドライバ、危険エリアのEx iソレノイドバルブを制御、ロジック入力、開路電圧22.6 V、48 mAで電流制限、ラインフォールト透過、エラーメッセージ出力、IEC 61508準拠のSIL 3、プッシュイン式接続

ソレノイドドライバ - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP - 2865492

Ex iソレノイドドライバ。 防爆エリアに設置されるEx iソレノイドバルブ、アラームモジュールまたはLEDの本質安全制御用 25 mAで電流制限 グループIICまでのガス用、ループ電源型、電気的絶縁、SIL 3. ねじ接続。

ソレノイドドライバ - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP - 2865515

Ex iソレノイドドライバ。 防爆エリアに設置されるEx iソレノイドバルブ、アラームモジュールまたはLEDの本質安全制御用 58 mAで電流制限 グループIIBまでのガス用、ループ電源型、電気的絶縁、SIL 3. ねじ接続。

ソレノイドドライバ - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - 2865609

Ex iソレノイドドライバ。 防爆エリアに設置されるEx iソレノイドバルブ、アラームモジュールまたはLEDの本質安全制御用 48 mAで電流制限 グループIICまでのガス用、ループ電源型、電気的絶縁、SIL 3. ねじ接続。

ソレノイドドライバ - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP - 2865764

Ex iソレノイドドライバ。 防爆エリアに設置されるEx iソレノイドバルブ、アラームモジュールまたはLEDの本質安全制御用 40mAで電流制限 グループIICまでのガス用、ループ電源型、電気的絶縁、SIL 3. ねじ接続。

ソレノイドドライバ - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP - 2924100

Ex iソレノイドドライバ。 防爆エリアに設置されるEx iソレノイドバルブ、アラームモジュールまたはLEDの本質安全制御用 58 mAで電流制限 グループIIBまでのガス用、ループ電源型、電気的絶縁、SIL 3. Push-in接続。

ソレノイドドライバ - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP - 2924113

Ex iソレノイドドライバ。 防爆エリアに設置されるEx iソレノイドバルブ、アラームモジュールまたはLEDの本質安全制御用 25 mAで電流制限 グループIICまでのガス用、ループ電源型、電気的絶縁、SIL 3. Push-in接続。

ソレノイドドライバ - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP - 2924126

Ex iソレノイドドライバ。 防爆エリアに設置されるEx iソレノイドバルブ、アラームモジュールまたはLEDの本質安全制御用 48 mAで電流制限 グループIICまでのガス用、ループ電源型、電気的絶縁、SIL 3. Push-in接続。

ソレノイドドライバ - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP - 2924139

Ex iソレノイドドライバ。 防爆エリアに設置されるEx iソレノイドバルブ、アラームモジュールまたはLEDの本質安全制御用 40mAで電流制限 グループIICまでのガス用、ループ電源型、電気的絶縁、SIL 3. Push-in接続。

14 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階