Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Fieldbus
データメモリ
プログラミングメモリ
保持データメモリ
処理速度
このソフトウェアPLCにより、あらゆる制御タスクをリアルタイムで扱うことができるようになりました。 当然ながら従来のPLCの信頼性や安定性に影響を与えることはありません。 必要なプロセスはPROFINETやINTERBUSで制御します。
このソフトウェアPLCにより、あらゆる制御タスクを扱うことができるようになりました。 PROFINETまたはModbus/TCP経由でプロセスを指定通りに制御します。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"