製品リスト:ベース

フィルタ

110件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

リレーソケット - PLC-BPT- 12DC/ 1IC/ACT - 1090868

14 mmの起動大電流用プッシュイン式PLCベース端子台、リレーまたはソリッドステートリレーなし、DINレールNS 35/7,5に取付け、負荷戻り線を接続(BB)、1 a接点、入力電圧:: 12 V DC

リレーソケット - PLC-BPT-230AC/21-21/SO46/HI - 1079385

14 mm PLCベース端子台、定義済みのアクティブ化およびアクティブ化閾値により190 V ACまでの妨害電圧に耐性、Push-in式、リレーなし、DINレールNS 35/7,5に取付け用、c接点x2、入力電圧230 V AC

リレーソケット - PLC-BPT-230AC/21HC/SO46/HI - 1079400

高い連続通電電流用の14 mm PLCベース端子台、定義済みのアクティブ化および非アクティブ化閾値により190 V ACまでの妨害電圧に耐性、Push-in式、リレーなし、DINレールNS 35/7,5に取付け用、c接点x1、入力電圧230 V AC

リレーソケット - PLC-BSC- 12DC/ 1IC/ACT - 1090867

14 mmの起動大電流用ねじ式PLCベース端子台、リレーまたはソリッドステートリレーなし、DINレールNS 35/7,5に取付け、負荷戻り線を接続(BB)、1 a接点、入力電圧:DC 12 V

リレーソケット - PLC-BSC-230AC/21-21/SO46/HI - 1079384

14 mm PLCベース端子台、定義済みのアクティブ化およびアクティブ化閾値により190 V ACまでの妨害電圧に耐性、ねじ式接続、リレーなし、DINレールNS 35/7,5に取付け用、c接点x2、入力電圧230 V AC

リレーソケット - PLC-BSC-230AC/21HC/SO46/HI - 1079392

高い連続通電電流用の14 mm PLCベース端子台、定義済みのアクティブ化およびアクティブ化閾値により190 V ACまでの妨害電圧に耐性、ねじ式、リレーなし、DINレールNS 35/7,5に取付け用、c接点x1、入力電圧230 V AC

リレーソケット - PLC-BPT- 12DC/21HC - 2900253

14 mmの大電流用プッシュイン式PLCベース端子台、リレーまたはソリッドステートリレーなし、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 c接点、入力電圧:DC 12 V

リレーソケット - PLC-BPT- 24DC/21HC - 2900254

14 mmの大電流用プッシュイン式PLCベース端子台、リレーまたはソリッドステートリレーなし、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 c接点、入力電圧:DC 24 V

リレーソケット - PLC-BPT- 24UC/21HC - 2900255

14 mmの大電流用プッシュイン式PLCベース端子台、リレーまたはソリッドステートリレーなし、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 c接点、入力電圧:AC/DC 24 V

リレーソケット - PLC-BPT- 48DC/21HC - 2900256

14 mmの大電流用プッシュイン式PLCベース端子台、リレーまたはソリッドステートリレーなし、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 c接点、入力電圧:DC 48 V

110 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階