Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
出力シグナルの種類
入力シグナルの種類
接続方法
出力信号
設定可能な4方向ユニバーサル信号分配器、プラグイン接続式でアナログ信号の電気的絶縁と複製を行う。 DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。 ねじ接続式、設定は発注時に指定。
設定可能な4方向ユニバーサル信号分配器、プラグイン接続式でアナログ信号の電気的絶縁と複製を行う。 DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。 プッシュイン式、標準設定。
設定可能な4方向ユニバーサル信号分配器、アナログ信号の電気的絶縁と複製用のプラグイン式接続 DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。 プッシュイン式、設定は発注時に指定。
設定可能な4方向ユニバーサル信号分配器、プラグイン接続式でアナログ信号の電気的絶縁と分配を行う。 DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。 プッシュイン式、標準設定。
4方向2出力ディストリビュータ、プラグイン式接続テクノロジ。 HART通信、入力信号0(4) mA~20 mA、出力信号0(4) mA~20 mA。 この機器は信号およびディストリビュータ電源モードの両方で使用することができます。 ねじ式接続テクノロジ。
4方向2出力ディストリビュータ、プラグイン式接続テクノロジ。 HART通信、入力信号0(4) mA~20 mA、出力信号0(4) mA~20 mA。 この機器は信号およびディストリビュータ電源モードの両方で使用することができます。 Push-in式接続テクノロジ。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"