製品リスト:シールド接続クランプ

フィルタ

43件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ケーブル径

  • その他のオプション
    閉じる

    ケーブル径



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

シールド接続端子台 - PT 2,5-QUATTRO-SG WH - 3209596

シールド対応の接続クランプ、接続方式:プッシュイン式、接続サイズ:0.14~4 mm²、AWG:26 - 12、幅:5.2 mm、高さ:35.3 mm、色:白、取付け種類:NS 35/7,5、NS 35/15

シールド接続端子台 - SK 5 - 3025338

シールド接続クランプ、バスバー上でシールド、コンタクト抵抗 < 1 mΩ

シールド接続端子台 - SK 5-D - 3025406

シールド接続クランプ、導電性取付けプレートに直接シールド、金属の厚さ1~2 mm

シールド接続端子台 - SK 8 - 3025163

シールド接続クランプ、バスバー上でシールド、コンタクト抵抗 < 1 mΩ

シールド接続端子台 - SK 8-D - 3026861

シールド接続クランプ、導電性取付けプレートに直接シールド、金属の厚さ1~2 mm

シールド接続端子台 - SK 8 VPE 500 - 3027954

シールド接続クランプ、バスバー上でシールド、コンタクト抵抗 < 1 mΩ

シールド接続端子台 - SK 14 - 3025176

シールド接続クランプ、バスバー上でシールド、コンタクト抵抗 < 1 mΩ

シールド接続端子台 - SK 14-D - 3026874

シールド接続クランプ、導電性取付けプレートに直接シールド、金属の厚さ1~2 mm

シールド接続端子台 - SK 14 VPE 300 - 3027941

シールド接続クランプ、バスバー上でシールド、コンタクト抵抗 < 1 mΩ

シールド接続端子台 - SK 20 - 3025189

シールド接続クランプ、バスバー上でシールド、コンタクト抵抗 < 1 mΩ

43 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階